text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
5 produkter fundet
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
GTIN: 4046548111828
PSENmgate monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 70 mm, med 2 unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med envejskærv, M5x12

Kr.323.00
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
GTIN: 4046548111835
PSENmgate monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 80 mm, med 2 unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med envejskærv, M5x12

Kr.364.00
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
GTIN: 4046548111842
PSENmgate dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 70 mm, med 2 unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med envejskærv, M5x12

Kr.697.00
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
GTIN: 4046548111859
PSENmgate dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 80 mm, med 2 unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med envejskærv, M5x12

Kr.697.00
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

Kr.744.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug