text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
7 producten gevonden
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.

€470.00
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer (medfølger ikke ved levering).

€3,297.00
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).

€2,496.00
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.

€600.00
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Ethernet/IP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).

€2,505.00
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm hus, skrueklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X2 8- polet.

€167.00
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm hus, fjederklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X28-polet.

€167.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik