text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
3 produkter fundet
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
GTIN: 4046548017656
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 1 KOHM, tid indstilles med drejeknap, kapslingsklasse IP66.

Kr.375.00
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
GTIN: 4046548017649
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 10 KOHM, tid indstilles med drejeknap, kapslingsklasse IP66.

Kr.375.00
FB/F11/1000SEC.
326701
GTIN: 4046548017724
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 1000 s / 10 KOHM, tid indstilles med drejeknap, kapslingsklasse IP66.

Kr.375.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug