Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange 2-kanals tilslutning
med/uden kortslutningsovervågning, 4 mutingsensorer, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 5
HL, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm,
indstikbare klemmer med skrueteknik, modul til kortvarig
omgåelse af sikkerhedsfunktioner, muting, overvågning af
mutinglamper og deres automatiske omskiftning.
Kr.4,567.00