Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"315070","name":"PSSu H PLC1 FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Som på fig.
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Produktnummer: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort,
tiljernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgænge...
Mere
Produkt under udfasning
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, tiljernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 16 |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Potentialadskill. UINT1 til U2 | |
| Formål med UINT1 | int. systemspænding |
| Type af UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT1 | -2 %/+3 % |
| Maks. strøm kont. drift UINT1 | 2 |
| Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. | |
| UINT1 kortslutningssikret | ja |
Programmering
| IEC 61131-programmering | ja |
| Multi-programmering | ja |
| Nulspændingssikre variabler | ja |
CPU
| Brugerhukommelse i alt | 4 MB |
| Klokkeslætafvigelse | +/- 10s/dag |
| Arbejdshukommelse | 128 MB |
| NV-brugerhukommelse FS-del | 382 kB |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | SD-kort |
SafetyNET p-interface
| Stiktype SafetyNET-interface | RJ45 |
| Safetynet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Indstill. Safety-overf.hast. | automatisk |
| Cyklustid SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET-interface
| Indstillelig overf.hastPROFINE | 100 Mbit/s |
| Indstill. overf.hast.PROFINET | automatisk |
| PROFINET certificering | PNO |
| Producentkode PROFINET | 092Fh |
| Stiktype PROFINET-interface | RJ45 |
| PROFINET type | Slave |
| Cyklustid PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Cyklustid MODBUS | 2 ... 2000 000 ms |
EtherNet/IP-adapter
| Cyklustid, EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| EDS-fil EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Modultype EtherNet/IP | Adaptere |
| Understøttet Ethernet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Rå UDP
| Cyklustid RAW UDP | 2 ... 2000 000 ms |
Miljøoplysninger
| Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
| Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Skinneområde (1m - 3m) |
| Mont.sted standard2 jernbane | EN 61373 |
| Mont.sted iht. stand.2 jernb. | Kategori 1, klasse A + B |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 50155 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Standard 2 f. omgivelsestemp. | EN 50125-1 |
| Omgiv. temp. iht. standard2 | -40 ... +70 °C |
| Standard 3 f. omgivelsestemp. | EN 50125-3 |
| Omgiv. temp. iht. standard3 | -40 ... +70 °C |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | |
| Tildugning tilladt? |
kortvarigt
EN 50155 |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 50125-3 |
| Standard1 bredbåndsstøj bane | EN 61373 |
| Frekv. bredbåndsstøj bane | 5 ... 150 Hz |
| Accelerat. bredbåndsstøj bane | |
| Accelerat. bredbåndsstøj | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 50124-1 |
| Overspændingskategori | OV2 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | PD2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Periphery og Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Periphery Supply og systemsp. |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 125.6 |
| Mål, bredde | 130 |
| Mål, dybde | 83.7 |
| Nettovægt | 350 |
| Bruttovægt | 415 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067743 |
| Volumen | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet,
skruetilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.42.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 2 rækker, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.61.00
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og
standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort, til
jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-
polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20),
kabellængde: 0,5 m
Kr.321.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-
polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20),
kabellængde: 1 m
Kr.398.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-
polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20),
kabellængde: 2 m
Kr.430.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-
polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20),
kabellængde: 5 m
Kr.437.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-
polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20),
kabellængde: 10 m
Kr.563.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00
Kr.1,196.00
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
Kr.9,536.00
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45-
porte, 2 x 100BASE-FX Multimode SC-porte, ringredundans MRP.
Kr.15,445.00
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX,
RJ45-porte, 1 x 100BASE-FX Multimode SC-port.
Kr.2,337.00
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX Singlemode SC-porte, ringredundans MRP.
Kr.18,403.00