Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"315070","name":"PSSu H PLC1 FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Produkten kan variera
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Artikelnummer: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort,
förjärnvägstillämpningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett p...
Mer
Utgående artikel
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, förjärnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 16 |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
| Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 | |
| Syfte med UINT1 | int. systemspänning |
| Typ av UINT1 | DC |
| Tolerans för UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. ström kontin. drift UINT1 | 2 |
| Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. | |
| UINT1 kortslutningssäker | ja |
Programmering
| IEC 61131-programmering | ja |
| Multiprogrammering | ja |
| Nollspänningssäkra variabler | ja |
CPU
| Gemensamt minne för användare | 4 MB |
| Avvikelse tid | +/- 10 s/dag |
| Arbetsminne | 128 MB |
| NV-användarminne FS-del | 382 kB |
Flyttbara medier
| Löstagbart lagringsmedium | SD-kort |
SafetyNET p-gränssnitt
| Kontakttyp SafetyNet-gränssn | RJ45 |
| Safetynet överföringshast | 100 Mbit/s |
| Inställning Safety-överf.hast | automatisk |
| Cykeltid SafetyNET p | 2– 60 000 ms |
PROFINET-gränssnitt
| Inställb.överf.has.PROFINET | 100 Mbit/s |
| Inställning överf.has.PROFINET | automatisk |
| PROFINET-certifiering | PNO |
| Tillverkar-id PROFINET | 092Fh |
| Kontakttyp PROFINET-gränssn. | RJ45 |
| PROFINET-typ | Slave |
| Cykeltid PROFINET IO DEVICE | 4– 512 ms |
Modbus/TCP
| Cykeltid MODBUS | 2– 2 000 000 ms |
EtherNet/IP-adapter
| Cykeltid EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| EDS-fil EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Enhetstyp EtherNet/IP | Adapter |
| EtherNet/IP RPI som stöds | 4...655 000 ms |
Rå UDP
| Cykeltid RAW UDP | 2– 2 000 000 ms |
Miljöuppgifter
| Mont.plats jvg-stand. 1 | EN 50125-3 |
| Mont.plats enl. jvg-stand. 1 | Spårområde (1 m–3 m) |
| Mont.plats jvg-stand. 2 | EN 61373 |
| Mont.plats enl. jvg-stand. 2 | Kategori 1, klass A + B |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Omgivningstemp, standard | EN 50155 |
| Omgivningstemperatur |
-40
70 |
| Standard 2 för omgivningstemp | EN 50125-1 |
| Omgivningstemp. enligt stand.2 | -40– +70 °C |
| Standard 3 för omgivningstemp | EN 50125-3 |
| Omgivningstemp. enligt stand.3 | -40– +70 °C |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | |
| Kondensation tillåten? |
kortvarig
EN 50155 |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Bredbandsbrus enligt | EN 50125-3 |
| Norm1 Bredbandsbrus bana | EN 61373 |
| Frekv. Bredbandsbrus bana | 5– 150 Hz |
| Acc. Bredbandsbrus bana | |
| Accelerat. Bredbandsbrus | |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 50124-1 |
| Överspänningskategori | OV2 |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | PD2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Periphery och Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Periphery Supply och systemsp. |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 125.6 |
| Mått bredd | 130 |
| Mått djup | 83.7 |
| Nettovikt | 350 |
| Bruttovikt | 415 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067743 |
| Volym | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A EC-T
314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda
miljökrav.
SEK242.00
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, huvudmodul, distribuerat system PSSuniversal I/O, Failsafe och
Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort, för
järnvägstillämpningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SafetyNET p Cable
380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på
enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
SEK45.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-
polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20),
kabellängd: 0,5m
SEK482.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-
polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20),
kabellängd: 1m
SEK598.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-
polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20),
kabellängd: 2m
SEK646.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-
polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20),
kabellängd: 5m
SEK656.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Nätverkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-
polig, rak kontakt RJ45 (IP20), på rak kontakt RJ45 (IP20),
kabellängd: 10m
SEK846.00
Stripping Tool
380070
Verktyg för snabb avisolering i flera steg av Ethernet- och
SafetyNET p-kablar, förpackningen innehåller = 1 sats.
SEK2,143.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig),
kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK249.00
PSSnet SLL 5T
380600
Industrial Ethernet-switch, unmanaged 5 x standard 10/100 BASE TX,
RJ45-portar.
SEK1,797.00
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
SEK11,921.00
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Industrial Ethernet-switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX,
RJ45-portar, 2 x 100BASE-FX Multimode SC-portar, ringredundans MRP.
SEK23,208.00
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Industrial Ethernet-switch, unmanaged 4 x standard 10/100 BASE TX,
RJ45-portar, 1 x 100BASE-FX Multimode SC-port.
SEK3,511.00
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Industrial Ethernet-switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX Singlemode SC-portar, ringredundans MRP.
SEK27,654.00
Tillbehör – obligatoriska
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 1-radig, 4-polig,
skruvanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK63.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 2-radig, 8-polig,
fjäderkraftanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK92.00