Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
RevPI Connect RevPi Core Module
Produktnummer: Z9000017
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, baseret på Raspberry Pi
Compute Modul 3. Quad-Core med 1,2 GHz og 1 GB RAM samt 4 Gbyte
eMMC flash-hukommelse. To Ethernet-hunstik, to USB-hunstik, et
Micro-HD... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, baseret på Raspberry Pi Compute Modul 3. Quad-Core med 1,2 GHz og 1 GB RAM samt 4 Gbyte eMMC flash-hukommelse. To Ethernet-hunstik, to USB-hunstik, et Micro-HDMI-hunstik samt et Micro-USB-hunstik. Som operativsystem har modulet en tilpasset version af Raspbian med RT-patch, kabinetmål (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 110.5 mm |
Nettovægt | 222 g |
Bruttovægt | 230 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
Ekstra tilbehør
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
Kr.40.00
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Med RevPi Con M-bus VHP kan RevPi Connect udstyres med 169 MHz Wireless
M-bus. Udvidelsesmodulet har på fronten
et SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke
ved levering), kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x
110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
Kr.1,128.00
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Med RevPi Con M-bus kan RevPi Connect udstyres med 868 MHz Wireless M-
bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et
SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke ved
levering), kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
kapslingsklasse: IP 20.
Kr.933.00
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect udstyres med
CAN-bus. Modulet har et ovenliggende 4-polet stik til CAN-
bus-tilslutning, baudhastighed: op til 1 MBit/s, kabinetmål (H x B x
D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
Kr.887.00
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse med RevPi Con-
udvidelsesmoduler.
Kr.34.00