text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
139 produkter fundet
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.

Kr.351.00
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne.

Kr.137.00
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

Kr.856.00
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronikmodul, standard, spændingsfordeling, 4 udgange Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, kortslutningssikret,overbelastningssikret, udvidede diagnosedata.

Kr.328.00
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 2 udgange, 2 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

Kr.833.00
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, topolet, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

Kr.717.00
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A.

Kr.661.00
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, - 10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit.

Kr.1,173.00
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 spændingsområder 0/4 - 20 mA, en-polet, forbundet til jord, opløsning12 bit.

Kr.1,576.00
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 konfigurerbare spændingsområder, -10/0 - 10 V, enpolet, forbundet til jord, opløsning 12 bit.

Kr.1,576.00
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 udgange, spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til jord, opløsning 12bit.

Kr.2,011.00
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, udvidede diagnosedata.

Kr.400.00
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri.

Kr.1,357.00
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 indgange, spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til jord, opløsning 12bit.

Kr.1,900.00
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret.

Kr.416.00
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 3 konfigurerbare spændingsområder, 0 - 10 V, enpolet, forbundet tiljord, - 10/ 0 - 10 V, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit.

Kr.1,487.00
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 2 konfigurerbare strømområder, 0/4 - 20 mA, enpolet, forbundet til jord, opløsning 12 bit.

Kr.1,487.00
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0 - 25,59 mA, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit.

Kr.1,173.00
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker.

Kr.356.00
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind- og udgange, 4 indgange.

Kr.300.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug