text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 7
PASunits 500
317910
500 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner. Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog komfortabelt med PASkey 317999.

Kr.798.00
PASunits 10000
317940
10.000 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner. Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog komfortabelt med PASkey 317999.

Kr.9,580.00
PASunits 5000
317930
5.000 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner. Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog komfortabelt med PASkey 317999.

Kr.5,057.00
PASunits 1000
317920
1.000 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner. Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog komfortabelt med PASkey 317999.

Kr.1,065.00
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
USB Crypto-hukommelse i robust metalhus. Til sikker og komfortabel opbevaring samt overførsel af PASunits. Inklusive 16 GB USB 3.1 Flash RAM Drive i industriel kvalitet.

Kr.1,011.00
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Security-SD-kort med 4GB og ekstra, sikker hukommelse til krypteret indhold som f.eks. licenser eller kopibeskyttelse.Understøttes først fra PSSu- firmware 1.16.x.

Kr.1,307.00
PASunits UI 12M
317990
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование