text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
14 produkter fundet
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 704.

Kr.373.00
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, tilbehør, fastgørelsessæt til PMI 704.

Kr.210.00
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 707.

Kr.443.00
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, tilbehør, fastgørelsessæt til PMI 707.

Kr.210.00
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Serielt programmeringskabel (Null Modem-kabel) længde 3 m.

Kr.437.00
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu, PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og holder.

Kr.335.00
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3 mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10" eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag (tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).

Kr.135.00
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, tilbehør, DIN-skinneholder TSH 35.

Kr.326.00
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

Kr.522.00
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Kr.289.00
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Kr.512.00
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Kr.767.00
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Kr.938.00
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Kr.343.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug