Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 704.
Kr.396.00
PMI, tilbehør, fastgørelsessæt til PMI 704.
Kr.222.00
PMI, tilbehør, indtrykningsramme til kontroltavleindbygning for PMI 707.
Kr.470.00
PMI, tilbehør, fastgørelsessæt til PMI 707.
Kr.222.00
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu,
PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og
holder.
Kr.355.00
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3
mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10"
eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag
(tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
Kr.143.00
Serielt programmeringskabel (Null Modem-kabel) længde 3 m.
Kr.464.00
PMI, tilbehør, DIN-skinneholder TSH 35.
Kr.346.00
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Produkt under udfasning
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Kr.542.00
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Produkt under udfasning
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Kr.813.00
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Produkt under udfasning
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Kr.994.00
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Produkt under udfasning
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Kr.364.00
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
Kr.554.00
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Produkt under udfasning
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
Kr.306.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.