Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402231","name":"PIT m3.2p machine tools pictogram","price":"2673.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Som på fig.
PIT m3.2p machine tools pictogram
Produktnummer: 402231
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til
sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgle
og valg med tast. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype
BA5. Retti... Mere
Din pris
Kr.2,673.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgle og valg med tast. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Rettighedsvisning med LED'er, Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. Taster med tal og piktogrammer til værktøjsmaskiner.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Transponder kodning | 0x1111 (PILZ) |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Indgange
Antal indgange | 3 |
Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Galvanisk Afbrydelse indgang | nej |
Halvlederudgange
Galvanisk adskillelse HL-udg. | nej |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | DIN IEC 60068-2-3 |
Omgivelsestemperatur |
-20
60 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Varighed knappen BA1.. BA4 | 50 ms ... 5 s |
Varighed knappen BA1 service | 5 s ... 10 s |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Maks. ledningslængde | 1000 |
Husets materiale nederste del | ST + 10µ Zn |
Husets materiale frontplade | ABS |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme stikbar
Fjederklemme stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 28 - 16 AWG |
Mål, højde | 55 |
Mål, bredde | 98 |
Mål, dybde | 43 |
Nettovægt | 140 |
Bruttovægt | 260 |
Transponder
Energiforsyning for TAG | passiv (uden batteri) |
Driftsfrekvens | 125 kHz |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kode | 4046548077810 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371243 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001029 |
Volumen | 0 |
Tilbehør til indkøring
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator,
rettighed til BA1/2/3.
Kr.175.00
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med
metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4.
Kr.302.00
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator,
rettighed til BA1/2.
Kr.175.00
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med
metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3.
Kr.302.00
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator,
rettighed til BA1.
Kr.175.00
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med
metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2.
Kr.302.00
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med
metalramme, forkromet, rettighed til BA1.
Kr.302.00
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
Kr.247.00
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
Kr.247.00
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
Kr.247.00
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator,
rettighed til BA1/2/3/4/servicedrift.
Kr.175.00
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator,
rettighed til BA1/2/3/4.
Kr.175.00
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med
metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4/servicedrift.
Kr.302.00
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
Kr.249.00
Nødvendigt driftstilbehør
PIT m3.2p screw terminal set
402305
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p.
Består af 1 x 5-pol. og 1 x 13-pol. hunstikspanel i
skrueudførelse. Kabeludgang lige.
Kr.109.00
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p.
Består af 1 x 5-pol. og 1 x 13-pol. hunstikspanel i
skrueudførelse. Kabeludgang 90° vinklet.
Kr.109.00
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITmode-stiksæt til elektronisk driftstypevælger PIT m3.2p.
Består af 1 x 5-pol. og 1 x 12-pol. hunstikspanel i
fjederudførelse. Kabeludgang lige.
Kr.109.00