text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
5 produkter fundet
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 480 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.12,800.00
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 12,1", opløsning 1280 x 800 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.17,599.00
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 15,6", opløsning 1920 x 108 0pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.19,733.00
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 4,3", opløsning 480 x 272 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45- port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 4 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.4,107.00
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 600 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 6 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.7,306.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug