Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 30 - 100
mm, 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang (PNP)
Kr.1,614.00
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 30 - 100
mm, 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang (PNP),
rustfrit stålhus i Washdown-design
Kr.3,106.00
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 10 - 160
mm, tilslutningskabel 0,2 m med 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang
(PNP)
Kr.1,775.00
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 60 - 550
mm, 4-pol. M12-hanstik, halvlederudgang (PNP)
Kr.1,694.00
L-fastgørelsesvinkel, montering af varenr.: Z9000062
S-fastgørelsesvinkel, montering af varenr.: Z9000062
Fastgørelsesplade med justering af X/Y/Z-akse for varenr.: Z9000062
L-fastgørelsesvinkel, montering af varenr.: Z9000063
Fastgørelsesvinkel til vægmontering af varenr.: Z9000063
Fastgørelsesplade med justering af X/Y/Z-akse for varenr.: Z9000063
L-vinkel, stående montering af varenr.: Z9000039
Kr.111.00
Fastgørelsesvinkel til vægmontering af varenr.: Z9000039
Kr.111.00
Fastgørelsesplade med justering X/Y/Z-akse for varenr.: Z9000039
Kr.412.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.