Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...
Kr.538.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...
Kr.511.00
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...
Kr.92.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67,
tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12- aktuator kodet, ...
Kr.518.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafsta ...
Kr.539.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær
udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 10 mm, 5 m kab ...
Kr.516.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafsta ...
Kr.512.00
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...
Kr.817.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...
Kr.902.00
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...
Kr.817.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...
Kr.672.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = ...
Kr.902.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund
M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer me ...
Kr.539.00
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M ...
Kr.738.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67,
tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = ...
Kr.554.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund
M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke =1 stk. med ak ...
Kr.564.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67,
tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = ...
Kr.500.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12-
udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke =1 stk. med M12 aktua ...
Kr.573.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = ...
Kr.645.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67,
tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12-aktuator kodet, m ...
Kr.561.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.