Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"738.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Produktnummer: 504223
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8-hanstik, inkl. 1 par
CABLE/M8/CLIP til sikring af 1 M8-stikforbindelse
Din pris
Kr.738.00
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse EAC TÜV ECOLAB |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
ATEX-certifikatsnummer | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX-kategori gas | |
ATEX-kategori støv | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
ATEX-anvendelsesområde X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN 1,1-20 |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | M8, 4pol. han |
Husmateriale overdel | PC |
Mål, højde | 42.8 mm |
Mål, bredde | 26 mm |
Mål, dybde | 13 mm |
Nettovægt | 31 g |
Bruttovægt | 41 g |
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
EAN-kode | 4046548003529 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Manipulationsbeskyttelse til stikforbindelse og beskyttelse modutilsigtet
løsning, til éngangsbrug, 4 stk. til sikring af 4 M8-
stikforbindelser
Kr.212.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
Kr.755.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN reverse spacer
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
Kr.134.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00