Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag – tekniske egenskaber

De berøringsfrie, magnetiske sikkerhedsafbrydere PSENmag er med to sluttere (NO/NO) velegnede til elektroniske/elektromekaniske relæer. De kan kombineres med alle Pilz-analyseenheder.


Unit = modul med afbrydere og aktuatorer

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, pakke = 1 stk. med aktuator, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. med aktuator,ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 5 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSENix1, pakke = 1 stk. med aktuator, med 5 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSENix1, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSENix1, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke =1 stk. med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/ 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1,pakke = 1 stk. med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator,ATEX- godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1,pakke = 1 stk. med aktuator, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12- aktuator kodet, med 5 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. medM12- aktuator kodet, med 5 m kabel (PUR).

Sammenligne Download

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12-aktuator kodet, med 10 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. medM12- aktuator kodet, med 10 m kabel (PUR).

Sammenligne Download

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12- udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke =1 stk. med M12 aktuator kodet.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o,. M8-hanstik, rund M12- udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke= 1 stk. med M12-aktuator kodet.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 12 mm, pakke = 1 stk. med terning-aktuator kodet, med 5 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 12 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. med terning-aktuator kodet, med 5 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 12 mm, pakke = 1 stk. med terning-aktuator kodet, med 10 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 12 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. med terning-aktuator kodet, med 10 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12- udførelse IP67, tasteafstand 12 mm, pakke =1 stk. med terning-aktuator kodet.