text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
4 produkter fundet
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED Muting-lampe inklusive LED og vægholder, UB = 24 V DC / 4 W / < 200 mA, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: ...

Kr.1,033.00
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign Muting-lampe inklusive pære og vægholder, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: 100 ...

Kr.376.00
PIT si 3.1
581190
PITsign lysindikatorenhed rød, gul, grøn inklusive LED, monteringsfod, rør (250 mm), UB = 24 V DC, kapslingsklasse hus: ...

Kr.1,421.00
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign Muting-lampe i overensstemmelse med EN 61496 inklusive pære og vægholder, permanent lampe med mulighed for overv ...

Kr.1,071.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug