text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
4 Ürün bulundu
PIT si 3.1
581190
PITsign gösterge ışığı ünitesi kırmızı, sarı, yeşil, LED, montaj ayağı, kanal borusu (250 mm), UB = 24 V DC, koruma tipi ...

istek üzerine
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign muting lambası, EN 61496'ya uygun, akkor lamba ve duvara montaj dahil, izleme için sürekli ışık seçeneği ile, UB ...

istek üzerine
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED muting lambası, LED ve duvara montaj dahil, UB =24 V DC /4 W/< 200 mA, koruma tipi gövde: IP65, çap: 90 mm, ...

istek üzerine
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign muting lambası, akkor lamba ve duvara montaj dahil, UB =24 V DC /5 W/300 mA, koruma tipi gövde: IP65, çap: 100 m ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin