Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"1421.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Som på fig.
PIT si 3.1
Produktnummer: 581190
PITsign lysindikatorenhed rød, gul, grøn inklusive LED, monteringsfod,
rør (250 mm), UB = 24 V DC, kapslingsklasse hus: IP65, til signalering
af forskellige drifts- og anlægstilstande.
Din pris
Kr.1,421.00
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
UKCA |
Selvovervåget | nein |
Pære | LED |
Lysfarve |
gelb
rot grün |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 5 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-20
50 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Kabelindføring | ISO 14 mm |
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale afdækning | PC |
Materiale lysenhed | PC |
Materiale tilslutningsenhed | PA-GF |
Materiale rør | Aluminium eloxiert |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 453.7 |
Diameter | 70 |
Nettovægt | 250 |
Bruttovægt | 481 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85318070 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-kode | 4046548046014 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143203 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001042 |
Volumen | 0 |