Produkt under udfasning
Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSSu H FS SN SD-R
PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og
standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort, til
jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O,
Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN,
SD-kort 512 MB, til øgede miljøkrav.
Kr.5,501.00
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O,
Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN.
Kr.4,406.00
PSSu H FS SN SD M12-R
Produkt under udfasning
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, Safetynet p RTFN, til
jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange,
0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker,
tilbagefødningsfri, til jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0
- 25,59 mA, to-polet, differensindgang, opløsning 12 bit,
potentialfri, til jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret,
tilbagefødningsfri, til jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri, til jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til
jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 indgange
60 V, til jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 2 driftstyper,
konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS422,
opløsning 32 bit, 1 udgang giverforsyning 24 V DC 100 mA, 1 udgang,
0,5 A.
Kr.2,040.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.
Kr.337.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery
Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne.
Kr.132.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange,
0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker,
tilbagefødningsfri.
Kr.823.00
PSSu, elektronikmodul, standard, spændingsfordeling, 4 udgange
Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, kortslutningssikret,overbelastningssikret,
udvidede diagnosedata.
Kr.315.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 2 udgange,
2 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker,
tilbagefødningsfri.
Kr.801.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang,
1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, topolet, kortslutningssikret,
overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.
Kr.689.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange,
2 testimpulsudgange 0,25 A.
Kr.635.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, -
10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit.
Kr.1,128.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange,
2 spændingsområder 0/4 - 20 mA, en-polet, forbundet til jord, opløsning12
bit.
Kr.1,515.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.