Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
Kr.8,430.00
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic
licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes
a licence key for activating the service functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.3,334.00
Basis-licens til softwaren PSSu Assistant Startup Tool til anvendelse af
den fulde version på en arbejdsstation. Indeholder en licensnøgle
til frigivelse af fuld funktionalitet. OBS: Indeholder ikke
software! Cd skal evt. bestilles separat.
Kr.1,924.00
User-licens til softwaren PSSu Assistant Startup Tool til anvendelse af
den fulde version på en ekstra arbejdsstation. Indeholder en
licensnøgle til frigivelse af fuld funktionalitet. Kun gyldig
til udvidelse af en Basis-licens. OBS: Indeholder ikke software!
Cd skal evt. bestilles separat.
Kr.938.00
Upgrade licence for updating the version number of an present basic
licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a
licence key for activating the full functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.8,980.00
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.8,353.00
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Kr.23,996.00
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Kr.3,132.00
Security-SD-kort med 4GB og ekstra, sikker hukommelse til
krypteret indhold som f.eks. licenser eller kopibeskyttelse.Understøttes først fra PSSu-
firmware 1.16.x.
Kr.1,307.00
500 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner.
Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com
påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog
komfortabelt med PASkey 317999.
Kr.798.00
10.000 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner.
Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com
påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog
komfortabelt med PASkey 317999.
Kr.9,580.00
5.000 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner.
Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com
påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog
komfortabelt med PASkey 317999.
Kr.5,057.00
1.000 enheder til licensering af PAS4000-projekter og -funktioner.
Ubegrænset anvendelsesperiode. Aktivering via https://depot.pilz.com
påkrævet. Tilbageførsel ikke mulig. Kan overføres samt opbevares sikkertog
komfortabelt med PASkey 317999.
Kr.1,065.00
USB Crypto-hukommelse i robust metalhus. Til sikker og
komfortabel opbevaring samt overførsel af PASunits. Inklusive 16 GB
USB 3.1 Flash RAM Drive i industriel kvalitet.
Kr.1,011.00
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes
a licence key for activating the service functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.29,999.00
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the service
version on a workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality for a period of two months Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.3,061.00
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the service
version on a workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality for a period of four months Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.5,103.00
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the service
version on a workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality for a period of three months Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.4,082.00
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service
version on several workstations. Includes a licence key for activating
the service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
Kr.44,289.00
Upgrade licence for updating the version number of an existing
Multi-User licence for the service version of the PSS WIN-PRO software.
Includes a licence key for activating the service functionality. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Kr.27,145.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.