text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 produkter fundet
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-lager, 512 MB, til PNOZ m B1, basismodul PNOZmulti 2.

Kr.242.00
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Adapter til konvertering fra USB-interface til RS232.

Kr.818.00
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 32 kB.

Kr.162.00
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti 2.

Kr.69.00
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol., 5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.

Kr.890.00
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol., 2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.

Kr.836.00
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.

Kr.836.00
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol., 2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.

Kr.852.00
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m.

Kr.284.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder- tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bosch Rexroth.

Kr.852.00
PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.

Kr.1,683.00
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCtendo.

Kr.852.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol. encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.946.00
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m.

Kr.296.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder- tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Bosch Rexroth. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.832.00
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Baumüller. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.852.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
GTIN: 4046548001488
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til ELAU.

Kr.852.00
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
GTIN: 4046548001525
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 5 m.

Kr.342.00
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
GTIN: 4046548048438
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol., 2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.

Kr.852.00
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
GTIN: 4046548025422
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Rockwell.

Kr.852.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug