Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelaktuatorteknologi
transportbånd, maskinmodel med optoelektronisk beskyttelsesanordning,
betjeningspaneltekst på engelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og
tysk.
Kr.19,692.00
Y-adapter for tilslutning af sender og modtager til PSENopt II
Advanced ukodet til en FS-indgang, 5-pol. M12-hanstik (X3,
tilslutning evalueringsmoduler), lige, A-kodet til 5-pol. M12-
hunstik (X1, sender), lige, A-kodet og 5-pol. M12-
hunstik (X2, modtager), lige, A-kodet
Kr.237.00
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, 0,25 mm², A-kodet, kabellængde: 80 m
Adapter til anvendelse af PITgatebox IOLS uden yderligereserieforbindelse
af Pilz-sensorer, 8-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet og 5-pol.
M12-hunstik, lige, A-kodet til 5-pol. M12-hanstik,
lige, A-kodet, kabellængde: 0,15 m
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Kr.192.00
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 5 m
Kr.1,105.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 3 m
Kr.527.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 0,5 m
Kr.439.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 20 m
Kr.487.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 5 m
Kr.796.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 10 m
Kr.1,068.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 0,5 m
Kr.132.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 10 m
Kr.351.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 20 m
Kr.2,158.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 5 m
Kr.263.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, vinklet, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 3 m
Kr.220.00
Tilslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 20 m
Kr.1,371.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, vinklet, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 0,5 m
Kr.132.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, vinklet, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 20 m
Kr.487.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, vinklet, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
mm², kabellængde: 10 m
Kr.351.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.