text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
21 produkter fundet
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Light-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet,muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med EN ISO 61496- 3,vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP),hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 3,0 m sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2 advarselszoner aktive parallelt, maks. 10 konfigurerbare zonesæt.

Kr.33,361.00
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Light-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med EN ISO 61496- 3, vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 5,5 m sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2 advarselszoner aktive parallelt, maks. 10 konfigurerbare zonesæt.

Kr.34,678.00
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Subscriber-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, vertikalapplikationer, referencemærker, hurtig udskiftning vha. udskiftelig hukommelsesblok; 3,0 m sikkerhedszone; via PSENscan M moduler: maks. 2 sikkerhedszoner parallelt aktive, maks. 2advarselszoner parallelt aktive, maks. 10 konfigurerbare Zone Sets, måledataudlæsning (UDP),muting, override, EDM, Restart Applications iht. EN ISO 61496-3.

Kr.29,849.00
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med ENISO 61496- 3, vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 5,5 m sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2advarselszoner aktive parallelt, maks. 10 konfigurerbare zonesæt.

Kr.37,312.00
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Subscriber-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, vertikalapplikationer, referencemærker, hurtig udskiftning vha. udskiftelig hukommelsesblok; 5,5 m sikkerhedszone; via PSENscan M moduler: maks. 2 sikkerhedszoner parallelt aktive, maks. 2advarselszoner parallelt aktive, maks. 10 konfigurerbare Zone Sets, måledataudlæsning (UDP),muting, override, EDM, Restart Applications iht. EN ISO 61496-3.

Kr.31,605.00
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, muting, override, EDM, Restart Applications i overensstemmelse med ENISO 61496- 3, vertikale applikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning ved hjælp af udskiftelig hukommelsesblok; 3,0 m sikkerhedszone; maks. 2 sikkerhedszoner aktive parallelt, maks. 2advarselszoner aktive parallelt, maks. 10 konfigurerbare zonesæt.

Kr.35,995.00
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detektionskapacitet, muting, partiel muting, override, EDM, Restart Application iht. EN ISO 61496-3, vertikalapplikationer, maks. 15 dynamiske referencemærker, måledataudlæsning (UDP), Fast Replacement vha. udskifteligt hukommelsesmodul på undersiden, Window kan udskiftes, ROS og C++ interface til rådighed, 5,5 m sikkerhedszone, maks. 8 sikkerheds- og advarselszoner parallelt, udvidede tilslutningsmuligheder (I/O), 70 konfigurerbare Zone Sets.

Kr.42,446.00
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detektionskapacitet, muting, partiel muting, override, EDM, Restart Application iht. EN ISO 61496-3, vertikalapplikationer, maks. 15dynamiske referencemærker, måledataudlæsning (UDP), Fast Replacement vha. udskifteligt hukommelsesmodul på bagsiden, Window kan udskiftes, ROS og C++ interface til rådighed, 5,5 m sikkerhedszone, maks. 8 sikkerheds- og advarselszoner parallelt,udvidede tilslutningsmuligheder (I/O), 70 konfigurerbare Zone Sets.

Kr.42,446.00
PSEN sc memory fbus
6D000037
GTIN: 4046548110814
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til Fast Replacement Sikkerhedsscanner

Kr.3,420.00
PSEN sc bracket C
6D000011
GTIN: 4046548090680
Monteringsholder til hjørnemontering yderkant

Kr.878.00
PSEN sc bracket F
6D000010
GTIN: 4046548090673
Monteringsholder til gulvmontering

Kr.1,141.00
PSEN sc bracket PR
6D000002
GTIN: 4046548088434
Monteringsholder til indstilling af hældnings- og rulningsvinkel

Kr.1,278.00
PSEN sc memory 08-12
6D000006
GTIN: 4046548088472
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til hurtig udskiftning Sikkerhedslaserscanner

Kr.2,546.00
PSEN sc bracket P
6D000003
GTIN: 4046548088441
Monteringsholder til indstilling af hældningsvinkel

Kr.702.00
PSEN sc cleaner
6D000008
GTIN: 4046548088496
Rengøringsmidler

Kr.428.00
PSEN sc bracket H
6D000004
GTIN: 4046548088458
Tilbehør til beskyttelse af hoveddelen

Kr.439.00
PSEN sc cloth
6D000009
GTIN: 4046548088502
Rengøringsklude

Kr.647.00
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Master-model, serieforbindelsesmaster for op til 3 subscribers, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detektionskapacitet, muting, partiel muting, override, EDM, Restart Applications iht. EN ISO 61496-3, vertikalapplikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning, udskiftelig hukommelsesblok, Window kan udskiftes,ROS & C++ interface til rådighed, -10°C ... +50 °C, 5,5 m sikkerhedszone, udvidede tilslutningsmuligheder (I/O), 3 sikkerhedszoner parallelt, 3 advarselszoner parallelt, 70 konfigurerbare Zone Sets.

Kr.37,751.00
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
MasterEncoder-model, serieforbindelsesmaster for op til 3 subscribers, op til 4 encoder-indgange, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detektionskapacitet, muting, partiel muting, override, EDM, Restart Applications iht. EN ISO 61496-3, vertikalapplikationer, referencemærker, måledataudlæsning (UDP), hurtig udskiftning,udskiftelig hukommelsesblok, Window kan udskiftes, ROS & C++ interface til rådighed, -10°C ... +50 °C, 5,5 m sikkerhedszone, udvidede tilslutningsmuligheder (I/O), encoder-indgange, 3 sikkerhedszoner parallelt, 3 advarselszoner parallelt, 70 konfigurerbare Zone Sets.

Kr.39,507.00
PSEN sc head
6D000007
GTIN: 4046548088489
Udskifteligt scannerhoved med rude som erstatning for ikkerhedslaserscanner PSEN sc L/M/S fra udleveret firmwareversion 3.1.3

Kr.4,075.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug