Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos-
interface, massiv aksel 10 mm, pasfeder-kompatibel.
Kr.2,824.00
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos-
interface, hulaksel op til 12 mm, pasfeder-kompatibel.
Kr.2,824.00
Sikker inkrementel encoder, 1024 impulser pr. omdrejning, med HTL-
interface, massiv aksel 10 mm, pasfeder-kompatibel.
Kr.2,824.00
Sikker inkrementel encoder, 1024 impulser pr. omdrejning, med HTL-
interface, hulaksel op til 12 mm, pasfeder-kompatibel.
Kr.2,824.00
Wirenødstop inkl. nødstopknap, plasthus, 2xNC+2xNO
Kontakter, 300 N maks. fjederkraft.
Kr.1,383.00
Wirenødstop inkl. nødstopknap, metalhus, 2xNC+2xNO
Kontakter, 300 N maks. fjederkraft.
Kr.1,234.00
Wirenødstop inkl. nødstopknap, plasthus, 2xNC+2xNO
Kontakter, 175 N maks. fjederkraft.
Kr.1,383.00
Wirenødstop inkl. nødstopknap, metalhus, 2xNC+2xNO
Kontakter, 175 N maks. fjederkraft.
Kr.1,234.00
Absolut hastighedsføler, Singleturn, med to redundante SSI-interfaces,
massiv aksel 10 mm, pasfeder.
Kr.10,148.00
Absolut hastighedsføler, Singleturn, med to redundante SSI-interfaces,
gennemgående hulaksel 20 mm.
Kr.10,148.00
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces,
massiv aksel 10 mm, pasfeder.
Kr.14,155.00
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces,
gennemgående hulaksel 20 mm.
Kr.14,155.00
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm /
kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
Kr.967.00
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm /
kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
Kr.1,931.00
Wirenødstop inkl. reset-knap, lige hoved, plasthus,
2 NC- og 2 NO-kontakter, 300 N maks. fjederkraft
Kr.441.00
Wirenødstop inkl. nødstopknap, lige hoved, plasthus,
2 NC- og 2 NO-kontakter, 300 N maks. fjederkraft
Kr.441.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.