text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
20 produkter fundet
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.103.00
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.103.00
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.103.00
RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm

Kr.144.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.142.00
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², sort, til tilslutning af en sender for sensorerne PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lysbomme) til PSS67 og PDP67.

Kr.230.00
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet (power), krympetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbtzink, kabelforskruning Pg11, kablets udvendige diameter 5-9 mm

Kr.407.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm

Kr.161.00
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.142.00
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², sort, til tilslutning af en modtager for sensorerne PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lysbomme) til PSS67 og PDP67.

Kr.230.00
PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
Stikforbindelse, T-adapter, IP67, 2x M12-hunstik, 5-polet, A- kodet til M12-hanstik, 5-polet, A-kodet, intern ledningsføring 1:1 for alle 5 signaler, til tilslutning af to PSEN til PSS67.

Kr.134.00
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.142.00
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet (power), krympetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbtzink, kabelforskruning Pg11, kablets udvendige diameter 5-9 mm

Kr.407.00
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hunstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: CuZn forniklet, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.142.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm

Kr.270.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Kr.103.00
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
Stikforbindelse, 8-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendigediameter 6- 8 mm

Kr.199.00
PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
Tilbehør til PDP67 F4 code, tilslutningsadapter for tilslutningskabeltil analysemodul

Kr.196.00
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendige diameter 6-8 mm

Kr.186.00
PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
Tilbehør til PDP67 F4 code VA, tilslutningsadapter for tilslutningskabeltil analysemodul, materiale gevindring: Rustfrit stål

Kr.245.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug