Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Adapter til anvendelse af PITgatebox IOLS uden yderligereserieforbindelse
af Pilz-sensorer, 8-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet og 5-pol.
M12-hunstik, lige, A-kodet til 5-pol. M12-hanstik,
lige, A-kodet, kabellængde: 0,15 m
Kr.448.00
Y-adapter til tilslutning af PSEN ml b eller PSEN ml s til PDP67, 1 x 8-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet til 2 x 5-pol. M12-
-hanstik, lige, A-kodet
Kr.448.00
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Kr.198.00
Y-adapter for tilslutning af sender og modtager til PSENopt II
Advanced ukodet til en FS-indgang, 5-pol. M12-hanstik (X3,
tilslutning evalueringsmoduler), lige, A-kodet til 5-pol. M12-
hunstik (X1, sender), lige, A-kodet og 5-pol. M12-
hunstik (X2, modtager), lige, A-kodet
Kr.244.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag
(sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
Kr.224.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², sort, til tilslutning af en PSENopt M12-
sender (lysbomme) til PSS67 og PDP67.
Kr.237.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en PSENcode-sensor (kodet sikkerhedsafbryder) til
PSS67 og PDP67.
Kr.258.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en modtager for sensorerne PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (lystæpper/lysgitre) til PSS67 og PDP67.
Kr.283.00
Tilbehør PSENopt, Y-kabel med lige hanstik M12 til PSEN op 4B-T/S/L
Lysgitter
Kr.462.00
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1,
sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M8-
hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1,
sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12-
hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern ledningsføring 1:1 for alle 8 signaler,
konverter til tilslutning for PSEN-sensorer.
Kr.249.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en PSENslock-sensor (sikker beskyttelsesdørsovervågning)til
PSS67 og PDP67.
Kr.258.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², gul, til tilslutning af en modtager for
basisversionerne af sensorerne PSEN op4F&/1 og PSEN op4H&/1 (lysgitre)
til PSS67 og PDP67.
Kr.233.00
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor),
8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, meldeudgang/Lock_Unlock),
sort, lige, 4-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², sort,
til udføring af hjælpesignaler ved tilslutning af PSENcode og
PSENslock.
Kr.275.00
Forbindelseskabel, 4-pol. M8-hunstik, vinklet, A-kodet, til 5-
pol. M12-hanstik, lige, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.207.00
Forbindelseskabel, 4-pol. M8-hunstik, lige, A-kodet, til 5-
pol. M12-hanstik, vinklet, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.207.00
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8-
polet, A-kodet og M8-
hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af
tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til
tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor/næste
stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor),
8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern
ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til
direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.160.00
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor/næste
stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, sensor),
8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern
ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til
direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.160.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.