text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
244 produkter fundet
PSEN cable M12-12sf 80m
570363
GTIN: 4046548111705
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, 0,25 mm², A-kodet, kabellængde: 80 m

Kr.1,408.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
GTIN: 4046548102512
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 20 m

Kr.884.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
GTIN: 4046548102505
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 10 m

Kr.562.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
GTIN: 4046548102390
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 5 m

Kr.388.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
GTIN: 4046548102383
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 3 m

Kr.248.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
GTIN: 4046548102376
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 0,5 m

Kr.198.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
GTIN: 4046548102338
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 3 m

Kr.248.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
GTIN: 4046548102369
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 20 m

Kr.884.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
GTIN: 4046548102345
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 5 m

Kr.388.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
GTIN: 4046548102352
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 mm2, kabellængde: 10 m

Kr.562.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
GTIN: 4046548107227
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 2 m

Kr.333.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
GTIN: 4046548107234
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 5 m

Kr.564.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
GTIN: 4046548107241
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 10 m

Kr.892.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
GTIN: 4046548107258
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 20 m

Kr.1,526.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
GTIN: 4046548107265
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 50 m

Kr.3,288.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet, kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 5 m

Kr.1,138.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L- kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L- kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 3 m

Kr.543.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L- kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L- kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 0,5 m

Kr.452.00
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5- pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34 mm², kabellængde: 20 m

Kr.502.00
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L- kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L- kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 5 m

Kr.820.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug