Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...
Kr.392.00
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
3 konfigurerbare spændingsområder, 0 - 10 V, enpol ...
Kr.1,402.00
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
2 konfigurerbare strømområder, 0/4 - 20 mA, enpole ...
Kr.1,402.00
PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind og udgange, 4 udgange,
0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...
Kr.335.00
PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind- og udgange, 4 indgange.
Kr.282.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
relækontakter, 10 A, sluttere, potentialfri.
Kr.842.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
termoelementer med kodebogstaverne R, S, B, J, T, ...
Kr.1,421.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
relækontakter, 2 A, sluttere, potentialfri.
Kr.815.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
modstandstermometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
Kr.1,421.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
modstandstermometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
Kr.1,474.00
PSSu, elektronikmodul, standard, spændingsfordeling, 4 udgange
Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, kortslutningssikret,overb ...
Kr.309.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 1 indgang, signalgiver forabsolutte værdier
SSI-encoder, differenssignal RS422, ...
Kr.1,738.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange,
2 spændingsområder 0/4 - 20 mA, en-polet, forbundet ...
Kr.1,485.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 2 driftstyper,
konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS4 ...
Kr.2,000.00
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange,
2 konfigurerbare spændingsområder, -10/0 - 10 V, en ...
Kr.1,485.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 udgange,
spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til j ...
Kr.1,896.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...
Kr.434.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 udgange,
0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbel ...
Kr.377.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 indgange,
spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til ...
Kr.1,791.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange,
2 spændingsområder 0/4 - 20 mA, en-polet, forbundet ...
Kr.2,314.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.