Eğitim ve öğrenim sistemleri

Pilz Eğitim Sistemleri (PES)

Pilz Eğitim Sistemleri (PES)

Pilz Eğitim Sistemleri (PES) elektrik mühendisliğinde pratik eğitim için modern, endüstriyel olarak uygulanan bileşenlere sahip modüler eğitim ve öğrenim sistemleridir. PES, bir kontrol panelinde net bir şekilde düzenlenmiş farklı emniyet ve otomasyon işlevlerinden oluşur.

Bu öğrenim sistemleri elektrik mühendisliği öğrencilerinin kontrolörlerin nasıl programlanacağını veya emniyet işlevlerinin makine ve sistemlere nasıl uygulanacağını uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlar.

Güvenli otomasyon alanında bilgi transferi için optimum öğrenim sistemleri

Öğrenim sistemleri; katılımcılar, stajyerler ve öğrencilere bilgi aktarımı sağlamak ve eğitimin uygulamalı kısmını en üst seviyeye yükseltmek için en uygun araçtır. Sistemler ayrıca şirket içi ayrıntılı eğitim sağlamak için de kullanılabilir.

Eğitim ve öğrenim sistemleri şunları aktarır:

  • Makine Direktifi 2006/42/AT'nin nasıl doğru uygulandığı ve
  • DIN EN ISO 13849-1 uyarınca tesis ve makine emniyet işlevleri ile ilgili gereksinimler.
Modüler eğitim ve öğrenim sistemleri

Pilz Eğitim Sistemleri (PES) okullar ve üniversiteler için mükemmel eğitim desteği sunar

  • Makine mühendisliğinin farklı alanlarında pratik eğitim için simülasyon modelleri
  • Sisteme doğrudan uygulanan makinelere yönelik emniyet ve otomasyon işlevlerinin devreye alınması ve yapılandırılması
  • Laboratuvarda veya eğitim odalarında kullanılır
  • Farklı modüller genişletilebilir ve kolayca birbiriyle değiştirilebilir
  • Şunlar dahildir: Alıştırmalar, teknik belgeler ve arkaplan bilgileri (İngilizce ve Almanca)

Bir makinenin eksiksiz şekilde simüle edilmesi için aşağıdaki ürün yelpazesinden bir sensör teknolojisi modülü, bir mantık modülü ve bir çalıştırma modülü gereklidir. Her çalıştırma öğesi için farklı uzantı modülü seçenekleri bulunmaktadır.

Modül bilgilerinde, her çalıştırma öğesinin hangi genişletme modülleri ile birleştirilebileceğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Hızlı öğrenme süreçleri için birleştirme seçenekleri

Tüm PES kontrol panelleri çeşitli yollarla birleştirilebilir. Burada eğitim amaçlı olarak modülleri optimum şekilde nasıl bir araya getireceğinizi gösteren üç örnek bulabilirsiniz:

Pilz Eğitim Sistemlerinin kontrol panelleri - Set XS

Set XS:

Basit devreler emniyet teknolojileri konusunda genel bir bakış sunar. Kontrol panelleri önceden bilgi sahibi olmayan kişiler için uygun bir giriş seviyesi sunar.

Kullanılan modüller: Sensör teknolojisi I, PNOZsigma mantık ve aktüatör teknolojisi kontağı

Pilz Eğitim Sistemlerinin kontrol panelleri - Set L

Set L:

Gelişmiş sürümiçin mükemmel birleşim: Makine görselleştirme dahil olmak üzere kontrol yapılandırması. Önceden bilgi sahibi olan kişiler EN ISO 13849 uyarınca emniyet işlevlerinin ayrıntılı olarak izlenmesi hakkında bilgi edinebilir.

Kullanılan modüller: Sensör teknolojisi III, çalıştırma ve izleme, PNOZmulti mantık ve aktüatör teknolojisi kontağı

Pilz Eğitim Sistemlerinin kontrol panelleri - Set XXL

Set XXL:

Maksimum pratik ilişki: Gerçek uygulamaların simülasyonuna tüm tesisin otomasyon ve emniyet işlevleri programlanabilir.

Kullanılan modüller: Sensör teknolojisi III, çalıştırma ve izleme, Logic PSS 4000, aktüatör teknolojisi kontaktör ve aktüatör teknolojisi konveyör

Ürün serimiz: