Pilz brülör yönetim sistemleri, ticari ve endüstriyel gaz ve yağ fırınlarının tüm fonksiyonlarını (ön temizlemeden ana brülörün çalışmasına kadar) hepsi bir arada izler ve kontrol eder. Gereksinimlerin karmaşıklığına ve brülör sayısına bağlı olarak iki yüksek performanslı sistem arasından seçim yapabilirsiniz.
Emniyetli brülör kontrolüne yönelik brülör yönetim sistemleri
Uygulamanızdaki brülör kontrolörü olarak, PNOZmulti 2 Burner emniyetli küçük kontrolörler brülör yönetim sistemi, tesise bağlı tüm emniyet fonksiyonları ile hem brülörün kendisini hem de tüm fırınını izler - her şey dahil emniyet.
Örneğin seramik endüstrisinde olduğu gibi, çok sayıda brülöre sahip, oldukça karmaşık, birbirine bağlı bir tesis mi işletiyorsunuz? Bu durumda, PSSuniversal PLC Kontrolörü bulunan brülör yönetim sistemi tercih edilen sistemdir. PSS 4000 otomasyon sisteminin uygulanması, büyük ölçüde kaç brülör olduğundan ve nasıl düzenlendiğinden bağımsız olarak brülör kontrolü sağlar.
PNOZmulti 2 Burner ile her şey dahil emniyet - Emniyetli brülör çözümü
PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörleri kullanarak hem brülörün kendisini hem de tüm fırını kontrol edin ve izleyin! Temel ünite PNOZ m B1 Burner ile, tek bir sistemle fırınların emniyetli şekilde izlenmesini ve emniyetli kontrolünü aynı anda yönetebilirsiniz.
Brülör kontrol yazılımında, esnek şekilde konfigüre edilebilir, elektronik otomatik brülör kontrol sistemini taklit eden brülör elemanı fonksiyon bloğu aracılığıyla geniş brülör uygulamaları yelpazesi konfigüre edilebiilir.
Farklı brülör tipleri de dahildir, örneğin:
- Pilot brülör veya ana brülör
- Doğrudan veya dolaylı ateşleme
- Düşük veya yüksek sıcaklık uygulamaları
PNOZmulti 2 Burner emniyetli brülör yönetim sistemi - Size sağladığı avantajlar
- Isıl işlem uygulamanızın esnek ve emniyetli tasarımı
- Karmaşık emniyet uygulamalarını bile tek bir küçük kontrolörle kolayca ve hızlı şekilde uygulayabileceğinizden dolayı tasarım ve mühendislik sırasında büyük zaman kazandırır
- Entegre, kapsamlı arıza tespiti ile üretkenliği artırır
- Maliyet tasarrufu sağlar: Temel ünite başına 12 adede kadar brülör fonksiyon bloğu yapılandırılabilir
- Çok sayıda otomasyon ortamına ve iletişim sistemine bağlanma seçeneği
- Test edilip onaylanmış donanım ve yazılım elemanları sayesinde maksimum emniyet
- İlgili uluslararası standartların gereksinimlerini karşılar
- Bir brülörün emniyet valflerini kontrol etmek için EN 50156-1 uyarınca dört emniyetli, çeşitli röle çıkışları bulunan genişletme modülü PNOZ m EF 4DI4DORD
Uluslararası sertifikalı brülör yönetim sistemi
Brülör kontrolörlerine yönelik tüm Pilz sistemleri ve yazılımları, termal süreçler, buhar kazanları, otomatik brülör kontrol sistemleri ve brülörler için ilgili standartlara göre sertifikalandırılmıştır. Brülör yönetim sistemine yönelik çeşitli sertifikalar, şirketlerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırır. Bu, ateşleme tesislerinin daha hızlı devreye alınmasına olanak verdiği için sahadaki kullanıcılara fayda sağlar.
- PNOZmulti 2 Burner, EN 298, EN 50156-1 ve EN 50156-2 Avrupa standartlarına uygun TÜV sertifikasına sahiptir.
- Underwriters Laboratories (UL) UL 60730-1 ve UL 60730-2-5'e uygun sertifikasyon, küçük kontrolörün temel ünitesinin ve seçilen modüllerinin ABD ve Kanada'nın fırınlara yönelik ulusal güvenlik standartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
- Temel ünite PNOZ m B1 Burner yanı sıra PNOZ m EF 16DI ve PNOZ EF 8DI4DO genişletme modülleri ve ayrıca PNOZ m ES PROFINET ve PNOZ ES PROFIBUS endüstriyel haberleşme modülleri için UL sertifikası. Takip edilecek diğer modüller!
- UL 60730-1 ve UL 60730-2-5, petrol, gaz, kömür veya diğer yanıcı maddelerle brülörlerin otomatik kontrolü için kullanılan otomatik brülör kontrolleri ile ilgilenir. UL sertifikası, şirketlerin ya da kullanıcıların Kuzey Amerika pazarına erişmesini sağlar.
- Temel ünite PNOZ m B1 Burner ayrıca NFPA 85, NFPA 86 ve NFPA 87 gereksinimlerini de karşılar. NFPA 85, kazanların çalışma emniyetini artırmaya, NFPA 86 fırınlardaki yangın ve patlama tehlikelerini en aza indirmeye odaklanır ve NFPA 87, akışkan ısıtıcılar ve ilgili ekipmanlar için emniyet kılavuzu sağlar.
PSS 4000 otomasyon sistemi ile brülör kontrolü
Düzinelerce brülör bulunan uzun fırınlar, diğerlerinin yanı sıra metal işleme, cam ve seramik endüstrilerinde yaygındır. Bu tesisler, geniş fiziksel alanlara yayılmış çok sayıda giriş ve çıkış gerektirir.
PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçası olan PSSuniversal PLC, kontrol edilecek brülör sayısına ve fiziksel düzenlemelerine bakılmaksızın, uygulamadaki tüm brülörlerin kontrol edilmesini sağlar.
Bu uygulamalar ve karmaşık, birbirine bağlı tesisler için PSSuniversal PLC kontrolörleri tercih edilen sistemdir. I/O modülleri ile birlikte, bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmış kontrol sistemleri oluşturabilirsiniz.
Her gereksinim için tek bir sistem - PSS 4000 ile brülör yönetiminin avantajları
- Uygulamada I/O eşleme ile esneklik
- Uygulamadaki tüm brülörler tek bir PSS 4000 sistemiyle yönetilebilir
- Bağımsız bir kontrolör veya bir ağın parçası olarak kullanılabilir
- Entegre, kapsamlı arıza tespiti ile üretkenliği artırır
- PAS4000 yazılımı ile karmaşık fonksiyonların kolay kullanımı
- Donanımdan bağımsız programlama sayesinde daha kısa proje planlama süreleri
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr