Fren kontrol cihazları

Emniyetli fren kontrolü için PNOZ s50 emniyet rölesi

PNOZ s50 emniyet rölesi

Emniyet freni ve tutma freni bulunan uygulamalar güvenilir fren izleme gerektirir. Bu, kullanıcıya yönelik olası tüm tehlikeleri ortadan kaldırır - sürücü enerjisiz durumdayken bile. Bağımsız PNOZ s50 emniyet rölesi ile Pilz, EN ISO 13849-1'in PL e kategorisine kadar iki emniyet frenini kontrol etmek üzere ekonomik bir çözüm sunuyor.

PNOZ s50 emniyet rölesinde, ayarlanabilen parametreler için gerilim düşürmenin ardından geçici aşırı uyarılma yapılır. Elde edilen kısa havalandırma süreleri, uygulamanızı daha enerji verimli hale getirmenize yardımcı olur. Ayrıca, emniyetli fren kontrolü, acil durumlarda hızlı geçiş sağlar. Diğer taraftan, normal çalışmada yavaş ve düşük aşınan anahtarlama sağlar, bu sayede bakım gereksinimleri azalır.

Emniyetli ve bağlantısız frenleme - Avantajlarınız

  • İki fren (tutma frenleri veya emniyet frenleri) etkinleştirildiğinde EN ISO 13849-1 PL e'ye kadar maksimum emniyet
  • Her bir emniyet freni için 4.5 A 'ya kadar bağlantısız teknoloji, kısa reaksiyon süreleri ve sürdürülebilir çözüme olanak sağlar
  • Aşınmayan frenleme
  • Güç devrelerinin hızlı veya yavaş kapanması sayesinde frenlerde yüksek emniyet ve düşük aşınma
  • Görüntüleme araçları ile hızlı arıza teşhisi
  • Emniyetli, dijital girişler sayesinde üreticiden bağımsız fren kontrolü

PNOZ s50 emniyet rölesi özellikleri

PNOZ s50 emniyet rölesi özellikleri
  • Rotatif düğme kullanarak menü gezinme kolaylığı
  • Ekranda gösterilen ayar parametreleri ve arıza teşhisi mesajları
  • Her biri 4.5 A, 24 V DC için emniyetli elektronik dijital çıkışlı, 2 pimli emniyet rölesi
  • Gerilim düşmesi ardından geçici aşırı uyarılma vasıtasıyla azaltılmış çevrim süreleri

Yer çekimi yükü eksenli uygulama

PNOZ s50 emniyet rölesi, frenleri emniyetli şekilde kontrol etmek için birçok uygulama alanında kullanılabilir. Örneğin, aşama teknolojisinde, imalat tezgahlarında, pres frenlerinde, ambalajlama makinelerinde, test tezgahı teknolojisinde, teknoloji ile işlenen makinelerde veya enerji ve çevre teknolojisinde.

Z eksenli makineler

Aşağıdaki makinelerde Z eksenleri bulunur, örneğin:

  • Yükleme ve boşaltma portal vinçleri
  • Paletleyiciler
  • Freze makineleri
  • Robot eksenleri
  • Kaldırma araçları
  • Valfli/pnömatik/hidrolikli makineler
  • Vinçler
Yer çekimi yükü eksenli uygulama

Vinçlerde aşama teknolojisinde uygulama

Bazı uygulamalarda koruma amaçlı tutma freninin yanı sıra ikinci frene de ihtiyaç olur. Aşama teknolojisi alanında, örneğin vinçler çift fren ile çalıştırılırlar. PNOZ s50, kontak kullanmadan iki güçlü freni emniyetli şekilde kontrol edebilir.

Vinçlerde aşama teknolojisinde uygulama

Makas masalarda uygulama

Makas masalar, yerçekim yükü eksenli kaldırma cihazlarıdır. Örneğin otomotiv üretiminde son montaj sırasında kullanılırlar. Çalışanlar dikey eksenlerde çalıştığı zaman, Makine Direktifinden değişik gereklilikler uygulanır.

Makas masalarda uygulama

Ürün serimiz: Fren kontrol cihazları
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr