PSS 4000 otomasyon sistemi için yazılım

PAS4000 – Karmaşık işlevlerin kolayca işlenmesi

PSS 4000 otomasyon sistemi için yazılım

PAS4000 yazılım platformu, PSS 4000 otomasyon sistemini tamamlamaktadır – ve tamamen basittir! Bu kontrol merkezinde tüm kontrolörleri programlayabilir veya yapılandırabilirsiniz – dağınık kontrol sistemlerinden gelenler dahil. Böylece daima tüm otomasyon projenizin ideal bir genel görünümüne sahip olursunuz!

PAS4000’te iki dünya birbirine yaklaşır. Böylece emniyet ve otomasyon işlevlerini tek arayüzde bir arada elde edeceksiniz. Otomasyon ve emniyet blokları otomasyon programları oluşturmanızı kolaylaştırır. PAS4000 yazılım platformu, PLC programlama ve yapılandırma ile ilgili düzenleme programlarını ve PSSuniversal PLC ile PSSuniversal çoklu kontrol sistemleri için yazılım bloklarını içeriyor.

Video derslerimizde PAS4000 hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Video dersler

PSS 4000 1.22 yeni sistem sürümü

Projeleri yazılım olmadan indirin

Artık verileri PAS4000 yazılımı ile cihazlarınız arasında hiçbir bağlantı olmadan makinenizi dolaylı bir proje indirme üzerinden çalıştıracak şekilde hazırlayabilirsiniz.

Bu kadar basit:
Projeniz bağımsız cihaz projelerine bölünür. Bu cihaz projelerini birlikte, isimlendirme verileriyle birlikte SD kartlara veya bir klasöre kaydedebilirsiniz. Dolaylı indirmeyi tamamlamak için, örneğin SD kartı bir cihaza yerleştirerek ve ilgili operatör işlemini gerçekleştirerek cihaz projelerini manuel olarak cihazlara aktarın.

PAS4000 otomasyon yazılımı

SFC Editor ile IEC61131 programlaması mümkündür

PAS4000’de artık, Sequential Function Chart (SFC) programlama dilini de kullanabilirsiniz.
Bu grafik odaklı dili, program ve fonksiyon blok türü POU’ları oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Size faydası: Talimat kısmı grafik olarak gösterilir.

Diğer yeni özellikler:

  • PAS4000 kitaplığında yeni PITmode blokları
    • FS_MSO_PITreader_Keypad
    • FS_MSO_PITreader_Keypad_PLC
  • Yeni API komutları
    • Mevcut projeyi aç: Bu komut var olan bir projeyi açar.
    • Blok sil
    • Projedeki tüm POU’ların çıktı listesi
  • PMI v8 serilerindeki operatör terminalleri de artık destekleniyor
    • PMI v807
    • PMI v812
    • PMI v815

PSS 4000 1.22 yeni sistem sürümünü hemen indirin!

Yazılım indirme bağlantısı

Beni oku dosyasına bağlantı

Projeleri basit, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturun - Sizin için faydaları

  • Emniyet ve otomasyon tek platformda
  • Kolay PLC programlama ve yapılandırma
  • PSSuniversal PLC ve PSSuniversal çoklu kontrolörler için proje oluşturma
  • Yapılandırma ve şekillendirme için PASmulti grafik düzenleme programı
  • PAS STL, PAS IL ve PAS LD'nin PASmulti ile yalın kombinasyonu
  • Önceden tanımlanmış, tekrar kullanılabilir bloklar sayesinde hatalarda azalma
  • Net yapısal proje yönetimi
  • Kanıtlanmış PASunits kullanan lisanslama sistemi işaret eder
  • PAS4000 ile PASvisu projeniz arasında doğrudan proje bağlantısı
  • Donanımdan bağımsız proje oluşturma sayesinde daha kısa proje süreleri
Projeleri basit, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturun

Ürün yelpazemiz: PSS 4000 yazılım otomasyon sistemi
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr