Geçmiş bilgiler

En son basın bilgilerine ek olarak, burada şirketimiz, ürünlerimiz ve endüstrilerimiz hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Martin Kurth
Kurumsal ve Teknik Basın
Almanya
Telefon: +49 711 3409-158
E-Posta: m.kurth@pilz.de

Hansjörg Sperling-Wohlgemuth
Konferans Yönetimi
Almanya
Telefon: +49 711 3409-239
E-Posta: h.sperling@pilz.de

Sabine Karrer
Teknik ve Kurumsal Basın
Almanya
Telefon: +49 711 3409-7009
E-Posta: s.skaletz-karrer@pilz.de

Şirket profili ve yönetim özgeçmişleri

Teknik genel bakış makaleleri

Kapsamlı bir Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi, uygulamaya erişimi kontrol eder, böylece Emniyet ve Endüstriyel Koruma dahil olmak üzere emniyet fonksiyonlarının ve önlemlerinin bütünlüğünü sağlar.

Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi: Kişiselleştirilmiş izin yönetimi ile bütünsel emniyet

Endüstriyel ortamda, amaç bir yandan insanları korumak (Emniyet) ve diğer yandan makineleri ve hassas verileri korumaktır (Endüstriyel Koruma). Emniyet ve güvenlik eksikliğinin çeşitli sonuçları olabilir: Yanlış çalışmadan kazaya ve ciddi bir siber saldırıya kadar. Erişim ve giriş izinlerini açıkça tanımlayan Kapsamlı Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi, bütünsel bir emniyet konseptine ve verimli prosedürlere katkıda bulunur.

PDF olarak indir
Tüm paketleme endüstrisine yönelik otomasyon çözümleri

Emniyetli, güvenli ve esnek: Tüm paketleme endüstrisine yönelik otomasyon çözümleri

Emniyet ve Güvenlik için esnek otomasyon çözümleri, geleceğe yönelik teknolojiler ve dolayısıyla paketleme otomasyonunda daha fazla ürün emniyeti sunar: sensör teknolojisi, kontrol teknolojisi ile işletim ve izleme alanlarının yanı sıra ağlardan birincil, ikincil ve hat sonu paketleme için çözümlere ve ürünlere dayanır.

PDF olarak indir

Ürünlerin verimli ve emniyetli akışı: AGV sistemlerinin otomatikleştirilmesi ve çalıştırılması için bütünsel emniyet konseptleri

Otomatik kılavuzlu araç (AGV) sistemleri gibi mobil platformlar, üretim ve lojistikte verimli süreçlere önemli katkı sağlamaktadır. Hem insanlar hem de AGV sistemleri çarpışmalardan korunmalı ve durma sürelerinden kaçınmalıdır. Ama bunu garanti etmek için ne gerekiyor? Doğru emniyet çözümü ile özel uygulamanın ve normatif çerçevenin anlaşılması. Bütünsel bir yaklaşım, bireysel araçtan komple sisteme kadar emniyet ve üretkenliği uyumlu hale getirmenin en iyi yoludur.

PDF olarak indir
PITgatebox buton ünitesi

Safety gate management 4.0: Korumalar için önemli unsurlar emniyetin yanı sıra verimlilik, ekonomi ve dijitalleşmedir

İnsan ve makine arasında minimum bariyer olması tercih edilir. Ancak birçok uygulamada, üretim verimliliğine her zaman dikkat ederken, hareketli korumalar kullanılarak gerekli emniyet garanti edilmelidir. Erişim izinlerinin yönetimi ("dijital anahtarlık" aracılığıyla) dahil olmak üzere otomasyon çözümü olarak emniyet kapıları, hem koruma hem de verimlilik sunan emniyet konseptlerini temsil eder.

PDF olarak indir
PSENopt II ışık perdesi

PSENopt ışık perdeleri ile optimum bariyersiz emniyet

6 ms'ye kadar varan son derece kısa reaksiyon süreleri ve ölü bölgelerin bulunmaması sayesinde günümüzün yenilikçi emniyet ışık perdeleri tehlikeli alanın çok yakınında hareket ediyor. Emniyet, esneklik, basit kablolama ve hızlı devreye alma talebi söz konusu ise bu tür ışık perdeleri, bariyersiz emniyet çözümleri için standartları belirliyor.

PDF olarak indir
PSENradar, PSENscan ve PSENopt II

PSENradar, PSENscan ve PSENopt II: Daha fazla üretkenlik için emniyetli radar sistemleri ve optoelektronik sensör teknolojisi

Tesis ve makinelerin alan koruması söz konusu olduğunda emniyet, kullanıcı dostu olma ve üretkenlik uyum içinde olmalıdır. İnsanların tehlikeli alana sık sık erişmesi gerektiğinde veya malzemelerin içeri veya dışarı beslenmesi gerektiğinde, optik koruyucu cihazlar koruma için uygundur. Radar sistemlerinin yanı sıra ışık perdeleri ve lazer tarayıcılar gibi optoelektronik sensörler de bunlara dahildir. Hangi sensör tipinin ve ne zaman kullanıldığı büyük ölçüde uygulamaya bağlıdır.

PDF olarak indir
myPNOZ Creator

myPNOZ: Yeni nesil modüler emniyet röleleri

Dijitalleşme çağında Pilz, 2021'de emniyet otomasyonu için bir kilometre taşı daha belirledi: oluşturma, simülasyon, sipariş verme ve devreye almayı tamamen kapsayan yeni bir sürekli dijital süreç türü, myPNOZ'un önemli bir özelliğidir. Ürün serisine en son olarak dünyanın ilk grup boy 1 emniyet rölesi eklenmiştir.

PDF olarak indir
PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: Verimli, esnek otomasyon projeleri için yüksek performanslı, konfigüre edilebilir küçük kontrolör

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör ürün yelpazesi; sertifikalı ve dünya genelinde yerleşmiş olan birinci nesil PNOZmulti’nin, yani PNOZmulti Classic'in güvenilirliğini ve başarısını sorunsuz şekilde sürdürmektedir.

PDF olarak indir
ROS modülleri

ROS modülleri - üreticiden bağımsız açık kaynaklı yazılım

ROS modüllerimiz ile, kullanıcılara doğrudan manipülatör üreticisinden yüksek kaliteli ROS paketleri sunuyoruz. Endüstriyel kalite gereksinimlerini karşılarlar ve endüstriyel ortamlarda ve hizmet robotiklerinde hemen kullanıma hazırdırlar.

PDF olarak indir
Demiryolu teknolojisi

Demiryolu teknolojisi

Pilz, hemzemin geçitlerin görüntülenmesi, emniyet noktası belirlemesi ve yolcu taşımacılığı için koruma çözümleri geliştirmektedir.

PDF olarak indir
Endüstri 4.0

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, dolayısıyla geleceğin otomasyonu için şimdiden çözümler sunuyoruz; bu çözümler, dağıtılmış sistemlerin başlıca gereksinimlerini karşılamaktadır.

PDF olarak indir
PSS 4000 otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sistemi

Hem emniyet hem de otomasyon için sorunsuz üretimde en uygun çözüm olarak PSS 4000 otomasyon sistemi ile sizi destekleyebiliriz! PSS 4000, çeşitli sanayi sektörlerindeki çok sayıda uygulamada kendini kanıtlamıştır.

PDF olarak indir
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: