ISO 3691-4 standardı, hem üreticiler hem de operatörler için otomatik kılavuzlu bir araç sisteminde emniyeti sağlamak için net bir prosedür belirtir. Otomatik kılavuzlu araç sistemini, bir veya daha fazla otomatik kılavuzlu aracın veya otonom mobil robotun ve tesis ortamının bir kombinasyonu olarak tanımlar.
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri ve otonom mobil robotlara yönelik ISO 3691-4 standardının 2020 yılında yayınlanması, otomatik araçlar alanında yeni teknolojilerin hızla gelişmesine bir tepkiydi. ISO standardı, selefi (EN 1525:1997) 23 yıl önce yayınlandığı için çok gecikmişti. Artık otomatik kılavuzlu araç sistemleri için en önemli uluslararası standart olarak kabul edilebilir. Avrupa'da ISO 3691-4'e, kendinden tahrikli endüstriyel forkliftlerin (otomatik kılavuzlu araç sistemleri dahil) belirli elektrik özelliklerine atıfta bulunan EN 1175:2020 standardı eklenmiştir.
ISO 3691-4'ün uluslararası lansmanına ek olarak, ABD ayrıca 2019 ve 2020'de ilgili standartları güncelledi: ANSI / ITSF B56.5:2019 (otomatik kılavuzlu araç sistemleri) ve ANSI / RIA R15.08-1:2020 (otonom mobil robotlar).
Uluslararası standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin