Uluslararası uyumluluk - USA

İyi yolculuklar! Makineleriniz için ABD uyumluluğu.

Tam hizmet paketi sağladığımızdan, makinenizin ABD'deki yetkililer tarafından onaylanması için gerekli tüm gerekli belgeleri alırsınız.

Gereksinimleriniz

ABD'ye ithal edilen ve/veya burada hizmete giren makineler, eyalet veya bölgeye bağlı olarak değişebilen karmaşık özelliklere tabidir. Örneğin, OSHA veya UL test standartlarıyla uyumluluk, pazar onayı için zorunlu bir gereksinimdir. Bu, yeni, kullanılmış ve değiştirilmiş veya genişletilmiş makineler için geçerlidir.

Bu nedenle, üretici olarak ABD'ye makine satan herkes, tasarım aşamasında tüm özelliklerin zaten karşılanmış olduğundan emin olmalıdır. Bu, makinenin kullanım noktasında çalışma izni almada sorunsuz bir süreç sağlar.

ABD'deki makine operatörleri, makine üzerinde çalışmanın emniyetli olduğundan emin olmak zorundadır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra bir LoTo sistemi oluşturmayı da içerir.

İyi yolculuklar! Makineleriniz için ABD uyumluluğu.

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz, ABD uyumluluğu için gerekli tüm önlemleri içerir.

* NFPA = Ulusal Yangından Korunma Derneği. NFPA79 Standardı, ABD'deki elektrikli endüstriyel makineler için gereksinimleri tanımlar.

ABD uyumluluğunu sağlamak üzere makinenizin yerel yetkililer tarafından onaylanması için gereken tüm gerekli belgeleri tek kaynaktan sağlayabiliriz.

Makinenizin tasarım aşamasında, özellikle ABD'nin özel elektrik gereksinimleri açısından tasarımı değerlendirerek size önerilerde bulunuruz. Ardından, risk değerlendirmesi ve LoTo sisteminden ABD uyumluluğu için doğrulama raporuna kadar gerekli tüm önlemleri alırız. Gerekirse yerel yönetimlerle koordinasyonu da bize bırakabilirsiniz.

OSHA tarafından tanımlanan gereksinimler, ABD'deki işverenler/makine operatörleri için zorunludur.
NRTL'ler, varış yeri olarak ABD ile makinelerde kullanılacak ürünleri değerlendirir, test eder ve onaylar.

OSHA (Mesleki Emniyet ve Sağlık İdaresi)

ABD'li yetkili, iş yerindeki sağlık ve emniyetten sorumludur. OSHA tarafından tanımlanan özellikler, ABD'deki işverenler/makine operatörleri için zorunludur. Koşullara uyum, düzenli olarak yerinde denetimlerle kontrol edilir.

OSHA, belirli elektrikli ürünlerin "NRTL'ler" tarafından onaylanmasını gerektirir.

NRTL (Ulusal Onaylı Test Laboratuvarı)

NRTL'ler, OSHA tarafından resmi olarak tanınan test laboratuvarlarıdır. Varış yeri olarak ABD ile makinelerde kullanılacak ürünleri değerlendirir, test eder ve onaylar. NRTL'ler, çevrimiçi olarak yayınlanan kayıt numarasını kullanarak ilgili ürünün onaylandığını ve uygun şekilde etiketlenebileceğini onaylar (örn. UL veya TÜV logosu ile).

Bir bakışta avantajlarınız

  • Zamandan ve maliyetlerden tasarruf edin: Makinenizin tasarım aşamasında bile ABD uyumluluğu için tüm gereksinimlere uymanızı sağlıyoruz
  • Eksiksiz, standart uyumlu dokümantasyon da dahil olmak üzere yerel makamlardan kabul/çalışma izni alma konusunda sorun yaşanmaz
  • Eksiksiz, tek noktadan hizmet: Yerel Pilz temsilciniz tüm projeyi kapsamlı şekilde koordine eder ve ayrıca ABD'deki uzmanlarımızla bağlantı kurmaktan sorumludur.
  • Yasal kesinlik: ABD'deki uzmanlarımız, standartlar ve yönergelerdeki tüm güncel gereksinimlere aşinadır
  • Dokümantasyon süreçlerinizi optimize edin: Makineleriniz farklı yerlerde üretilecek veya hizmete sokulacak olsa bile, standartlaştırılmış uluslararası belgeler sağlıyoruz

Siz de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz