Kilitleme etiketleme sistemi

Tehlikeli enerjiyi emniyetli şekilde kontrol edin: Pilz kilitleme/etiketleme sistemiyle

Pilz kilitleme/etiketleme sistemiyle etkili kilitleme/etiketleme

Makinalarınız için özel olarak geliştirilmiş bir kilitleme/etiketleme (LoTo) sistemi ile personelinizin onarım ve bakım rutinleri sırasında tehlikeli enerjiyi emniyetli şekilde kontrol etmek için kullanabileceği güvenilir bir çözüme sahip olacaksınız.

Gereksinimleriniz

Personele tehlikeli enerji kaynaklarından etkili koruma sağlamak için LoTo sistemi biçiminde önlemler alabilirsiniz. Bunlar, makinelerin ve diğer çalışma ekipmanlarının, elektriksel, mekanik, hidrolik, vb. enerji kaynağından izole edilmesini garanti eder. Bu şekilde, istenmeyen bir yeniden başlatmanın önleneceğinden emin olabilirsiniz.

Kilitleme/etiketleme analizimiz ve prosedür geliştirme, emniyetin anahtarıdır.

Hizmetlerimiz

İlgili makine için grafik biçiminde ayrıntılı bir LoTo prosedürü geliştiririz.

Pilz'in LoTo sistemi iki aşamadan oluşur: LoTo analizi ve LoTo prosedürünün geliştirilmesi. LoTo analizinin bir parçası olarak, tesisin LoTo politikaları ve yeniden enerji vermeyi önleme prosedürleri gibi mevcut belgeleri inceleriz. Bunun amacı, kendi şirket içi gereksinimlerinizi karşıladıklarından emin olmaktır. LoTo analizi başarıyla tamamlandıktan sonra, belirli bir makine için grafik biçiminde ayrıntılı bir LoTo prosedürü geliştiririz. Bu prosedür, bireysel gereksinimleri adım adım açıklar. Sonuç olarak, tüm tehlikeli enerjilerin kilitleme/etiketleme prosedürü ile kontrol edilmesi garanti edilir.

Pilz LoTo hizmetleri şunları içerir:

  • Mevcut tesisin analizi
  • Şirketin LoTo politikalarının analizi
  • Mevcut prosedürlerin analizi
  • Yeni prosedürlerin geliştirilmesi
  • Yasal gerekliliklerle uyumluluk
  • LoTo prosedürü ve tehlikeli enerjinin tanımlanması konusunda personel eğitimi

Bir bakışta avantajlarınız

  • Tesisinizin verimliliğini artırın
  • Tesisinizdeki arıza sürelerini azaltın, aynı zamanda optimum emniyet elde edin
  • Ülkeye özgü çeşitli gereksinimleri veya önerileri karşılarsınız
  • Örneğin, Amerikan 21 CFR 1910.147 standardı veya Avrupa iş ekipmanı direktifleri 2009/104/EC ve 2006/42/EC gibi çözümleri uygulayın. Bunlar ilgili mevzuata uygundur.

Siz de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz