Em quase todas as aplicações é possível encontrar dispositivos de proteção separadores móveis, como portas oscilantes e corrediças, tampas ou coberturas. Se houver movimentos de inércia perigosos, é necessário um dispositivo de bloqueio de segurança com proteção contra a manipulação correspondente da EN ISO 14119.
A abertura das portas de proteção somente é possível quando os movimentos perigosos da máquina estiverem parados. O reinício somente é possível após o fechamento e bloqueio das portas de proteção. Nesse caso, os equipamentos de proteção não podem ser transpostos nem manipulados.
O relé de segurança com bloqueio de proteção da Pilz oferece a solução certa para a proteção de processos e pessoas , para um trabalho seguro e produtivo.