Soluções para teleféricos

Ao topo com segurança

Soluções para teleféricos

Os sistemas de cabos de transporte de pessoas se tornaram indispensáveis como em regiões onde se pratica desportos de inverno e em sistemas de transporte urbano. Trata-se de funiculares, teleféricos ou telesqui, o transporte de pessoas tem de ser feito em segurança.

"Suspender" cabines com passageiros até algumas centenas de metros acima do solo significam exigências enormes à segurança. Por isso, quando o tema é tecnologia de comando, as empresas de transportadores aéreos aplicam a tecnologia de comando sem falhas PSS ou o sistema de automação PSS 4000 da Pilz.

As funções de segurança de transportadores aéreos em cabines são diversas. Seja

  • o monitoramento da posição ou a força de retenção do equipamento de fixação da cabine no cabo
  • o monitoração da posição do cabo nos pilares de apoio ou
  • as funções de segurança, como travamentos de porta ou parada de emergência na cabine

Os comandos de segurança da Pilz garantem a máxima segurança.

Resumo de suas vantagens

  • Processamento de sinal rápido e seguro através de comandos PSS
  • Controle e monitoramento à prova de falhas de todas as funções de segurança de acordo com EN ISO 13849-1 ou EN IEC 61508
  • O sistema de comando á prova de falhas PSSuniversal PLC realiza simultaneamente funções de comando standard

Para outras informações sobre o tema tecnologia de segurança em transportadores aéreos estamos à sua disposição. Contate-nos!
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com