Proteja áreas de perigo abertas e pontos de contato com grades de luz

Quando é adequada a proteção de áreas de perigo com grades de luz de segurança? Use grades de luz de segurança quando você quiser monitorar com segurança entradas abertas e pontos de contato em áreas de perigo. As grades de luz são a escolha certa principalmente nas aplicações que exigem intervenção ativa no processo de produção, como alimentar e descarregar o material.

Proteção do acesso em células de robôs

Proteção do acesso em células de robôs

Você quer proteger o acesso às suas células de robôs sem usar cercas separadoras de proteção? As grades de luz de segurança são adequadas principalmente para um acesso sem obstáculos. Elas monitoram o acesso à área de risco e desligam o robô com segurança assim que registram a entrada de uma pessoa. Para que o robô volte a funcionar, é necessário confirmar pelo comando.

Proteção multilateral de robôs

Em vez de cercas de proteção, os robôs podem ser protegidos de forma bastante simples pela combinação de um par de grades de luz com duas colunas de espelhos. As colunas de espelhos redirecionam os raios luminosos da grade de luz, fazendo com que um par de grades de luz seja suficiente para monitorar os três lados acessíveis. Desse modo, é possível não apenas monitorar com segurança a entrada em uma área de perigo, mas também economizar espaço, custos e tempo de instalação.

Células de robôs

Proteção de prensas

Proteção do acesso em prensas

As robustas grades de luz, com tempo de reação rápido e um alto nível de performance, são apropriadas para proteger prensas. Utilize as grades de luz com proteção para os dedos para proteger os seus funcionários contra lesões ocasionadas por prensas. Assim que as grades de luz identificam um dedo no campo de proteção, a prensa é parada com segurança.

Proteção multilateral de linhas de prensagem

Nas grandes linhas de prensagem, as trocas de ferramentas são frequentes. Nessas ocasiões, as ferramentas são retiradas e colocadas nas prensas por trilhos, por exemplo. Para isso, as áreas de entrada e de saída devem ser protegidas. Economize espaço, custos e tempo de instalação. Basta combinar um par de grades de luz com duas colunas de espelhos. As colunas de espelhos redirecionam os raios infravermelhos das grades de luz. Dessa forma, você precisa apenas de um par de grades de luz para proteger os três lados a serem monitorados.

Proteção de linhas de prensagem

Proteção de postos de trabalho próximos

Proteção de postos de trabalho próximos

Quando vários postos de trabalho estão muito próximos uns dos outros, as grades de luz podem ser influenciadas negativamente. Você quer evitar uma interferência? Então, use as grades de luz com codificação integrada. Mesmo se estiverem espacialmente próximas, as grades de luz codificadas não sofrerão interferências mútuas. Isto se aplica especialmente quando a unidade transmissora do primeiro par de grade de luz emite raios na direção da unidade receptora do segundo par de grade de luz. Nesse caso, os pares de grades de luz podem ser configurados com códigos de emissão diferentes, por exemplo, Code A e Code B.

Proteção de esteiras transportadoras na entrada e na saída de materiais com muting

Se um material for levado e retirado por uma esteira transportadora, as cortinas de luz possibilitarão um funcionamento perfeito pela função Muting. É o caso, principalmente, do transporte em centros de logística ou depósitos. Com a função L-Muting, o material só pode ser transportado em uma direção (para frente). Com a função T-Muting, o material pode ser transportado nas duas direções (para frente e para trás).

Para isso, o pacote é reconhecido pelos sensores Muting e precisa atravessar o campo de proteção. Durante esse processo, a lâmpada do Muting fica acesa. Além disso, a velocidade da esteira transportadora é monitorada e os dados são encaminhados para o comando.

Proteção de esteiras transportadoras

Proteção na entrada e na saída de materiais com blanking

Proteção com blanking

Como é possível ocultar os objetos que entram no campo de proteção das cortinas de luz? A escolha ideal para esse caso são as cortinas de luz com as funções Fixed Blanking e Floating Blanking.

A opção Fixed Blanking é necessária quando objetos passam permanentemente pelo campo de proteção e entrecortam determinados raios da cortina de luz. A opção Floating Blanking é utilizada quando objetos sobressaem permanentemente no campo de proteção, mas são movimentados por cabos, por exemplo, e entrecortam determinados raios da cortina de luz. O movimento perigoso é parado nos dois tipos de Blanking quando há um acesso no campo de proteção que fique fora da área entrecortada.

Proteção do acesso pela parte traseira

Você quer proteger as áreas de perigo, não apenas o acesso a elas? Então você precisa de um conceito de segurança com proteção para o acesso pela parte traseira. As grades de luz em cascata são ideais para essa aplicação. Para isso, use dois pares de grades de luz com um cabo de cascata. As várias grades de luz em cascata formam um campo de proteção contínuo e atuam como uma grade de luz única. Para evitar o religamento do movimento perigoso, não é possível fazer uma confirmação em uma aplicação como essa.

Proteção contra acesso pela parte traseira

Proteção de aplicações em locais críticos

Proteção de aplicações em locais críticos

Para proteger processos de fabricação como atividades de estamparia ou fresamento, o mais apropriado é usar as estreitas cortinas de luz, pois, na construção, cada centímetro conta. As cortinas de luz monitoram o acesso às áreas de risco sem precisar de muito espaço. Se o campo de proteção for interrompido, elas desligarão de forma segura o movimento da máquina.

Cascata linear para aplicações em locais críticos

Você opera máquinas com áreas de acesso abertas, por exemplo, unidades de montagem SMD? Você não tem muito espaço para instalar sensores de segurança? Nesses casos, use as estreitas barreiras de luz para proteger as suas máquinas. Para máquinas compridas, é possível colocar as grades de luz linearmente em cascata com os cabos apropriados e se beneficiar com o campo de proteção contínuo. Assim que a grade de luz registrar um acesso no campo de proteção, a instalação será parada com segurança.

Proteção por ligação em cascata linear
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com