Utilize as ferramentas da engenharia de motion control para rápido comissionamento e para o monitoramento de seus acionamentos. A configuração, a programação ou o monitoramento da aplicação completa se realizam de modo prático para o operador e com economia de tempo, com base na programação IEC 61131-3. As ferramentas estão abertas para qualquer ambiente de sistema, pois os aparelhos externos podem ser integrados facilmente por meio de diferentes sistemas de barramento, graças ao administrador de recursos.
Software de tecnologia de acionamento
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Contato Comercial
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com