De acordo com a diretriz de máquinas, o estado operacional precisa ser monitorado e mantido com segurança no caso de paralisação do acionamento. As funções de segurança do monitoramento de movimento - externo ou integrado no acionamento - também devem ser garantidas. O conceito "seguro" significa aqui a segurança funcional das respectivas normas de segurança EN 61508 e EN ISO 13849-1 para máquinas.
O monitoramento seguro de movimentos pode ser realizado através do monitoramento de rotações e serve para proteção do pessoal de operação e manutenção. Assim, movimentos que geram riscos são detectados seguramente e medidas contrárias correspondentes podem ser executadas a tempo.