Qualidade na Pilz

Sistema de gestão de qualidade de acordo com a DIN EN ISO 9001

Como “embaixadora da segurança”, a Pilz é uma parceira confiável no mundo todo. Para garantir o sucesso dos nossos clientes, estabelecemos altos padrões e exigimos excelente qualidade em todas as fases de produção no mundo inteiro. Nossos componentes e sistemas possuem homologações e aprovações válidas mundialmente. Isso economiza um reajuste trabalhoso no projeto e aumenta as oportunidades de vendas e exportação.

Sistema de gestão de qualidade da Pilz de acordo com a DIN EN ISO 9001

Diretrizes de qualidade

Os fatores de influência externos e internos relevantes para o sistema de gerenciamento de qualidade integrado estão sujeitos a uma avaliação contínua. Questões internas e externas que influenciam a capacidade de fornecer continuamente produtos e serviços de elevada qualidade são relevantes para atender aos requisitos dos clientes, bem como aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis e, com isso, melhorar permanentemente a satisfação do cliente.

O sistema de gerenciamento de qualidade voltado para processos acompanha e examina todos os processos operacionais essenciais. Para essa finalidade, são apresentadas interfaces, as responsabilidades de implementação são regulamentadas e as tarefas são definidas e monitoradas quanto à eficácia por meio de auditorias internas. Com base nos processos documentados, queremos trabalhar juntos para garantir que os nossos clientes recebam a tecnologia emergente na melhor qualidade.

A melhoria contínua do desempenho dos processos tem como objetivo aumentar a satisfação dos clientes. Isso é obtido por meio de análises contínuas dos procedimentos e do crescimento (constante) da consciência de qualidade de todos os funcionários da empresa. As sugestões de melhoria dos funcionários são avaliadas em relação à usabilidade para serem incorporadas aos processos existentes da empresa se a avaliação geral for positiva. Isso resulta em um ciclo contínuo de planejamento, atividade, controle e melhoria:

  • o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Um pensamento proativo baseado em riscos, com a consideração e a abordagem consciente de riscos e oportunidades, é compreendido como uma precaução contra a ocorrência de eventos indesejados.

Outras certificações

Certificado TÜV Süd

Unidade de produção testada e monitorada de maneira permanente

O órgão TÜV Süd atesta que os produtos fabricados pela Pilz em sua unidade de produção e os meios, as ferramentas e as medidas utilizadas para a fabricação são adequados para fabricar produtos eletrônicos de alta qualidade. Para isso, foi necessário comprovar, sob parâmetros rígidos, que as unidades de produção foram instaladas e operam técnica e organizacionalmente, de modo a garantir uma qualidade uniforme na fabricação e nos produtos. O direito de exibição de uma marca de certificação TÜV Süd está relacionado a parâmetros rígidos inspecionados e controlados regulamente pelo órgão de inspeção TÜV Süd.

Certificação de Functional Safety Management (FSM) para o desenvolvimento

A Pilz se desenvolve de acordo com um sistema de gestão determinado por parâmetros e recomendações rígidos (Functional Safety Management), que corresponde às exigências da EN/IEC 61508.

O FSM foi testado segundo parâmetros importantes pelo TÜV e confirmado por um certificado. Seus processos e parâmetros são submetidos anualmente a uma rigorosa auditoria.
 

Miniatura do certificado

Desenvolvimento de produtos duplamente seguros

A TÜV Süd confirmou na sua auditoria: a Pilz desenvolve de modo não apenas safe, mas também secure! De acordo com a série internacional de normas IEC 62443 "Redes de comunicação industrial - Segurança de TI para redes e sistemas", o processo de desenvolvimento na Pilz atende às exigências para o desenvolvimento seguro de produtos ("Security by Design"). Para este desenvolvimento, a norma IEC 62443-4-1 descreve os requisitos para um chamado "Security Development Lifecycle Prozess" (processo SDL).

O resultado da auditoria: o desenvolvimento da Pilz atendeu às exigências da norma e está em conformidade com o processo SDL.

Processo de desenvolvimento seguro

Certificação de Functional Safety Management (FSM) para processos de engenharia

Certificação de Functional Safety Management para processos de engenharia

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Os projetos de engenharia realizados pela Pilz GmbH & Co. KG, de Ostfildern, estão em conformidade com o processo estruturado de Functional Safety Management de acordo com a EN IEC 61508-1 e EN ISO 13849-1 e são certificados pela TÜV SÜD. Os processos e medidas subjacentes também estão sujeitos a um processo anual de auditoria.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">As filiais da Pilz também são certificadas diretamente pela TÜV SÜD ou atuam de acordo com os requisitos especificados. Auditorias internas garantem uma abordagem uniforme internacional dos procedimentos.

Certificado de engenharia FSM

Sua parceira para inspeções de dispositivos de proteção e segurança de máquinas

Órgãos de fiscalização acreditados pelo DAkkS conforme a ISO/IEC 17020

Pilz: sua parceira para inspeções de dispositivos de proteção e segurança de máquinas

A Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, mantém um órgão de fiscalização independente credenciado pelo DAkks conforme a ISO/IEC 17020. Assim, nossos serviços representam objetividade e uma elevada disponibilidade de suas máquinas.
Você receberá o relatório de inspeção, o qual será discutido com você. Se aprovada na inspeção, a máquina também obterá uma placa de verificação da Pilz.

Escopo de credenciamento

Laboratório de teste EMC credenciado

Desde 2004, a Pilz mantém um laboratório de teste independente e credenciado pelo DAkkS (Organismo de Acreditação Alemão). Isto confere à Pilz GmbH & Co. KG em Ostfildern a competência de realizar testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) e segurança elétrica (testes de meio ambiente) e qualifica a empresa a emitir relatórios de teste reconhecidos internacionalmente conforme a ISO 17025.

Credenciamento de laboratório de teste EMC

Laboratório de teste independente e acreditado pelo Órgão de Acreditação Alemão (DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle)
Certificação CE ATEX

Certificação de proteção EX (ATEX)

Na Pilz aplica-se um sistema de gestão da qualidade que corresponde às exigências de acordo com Anexo IV da Diretriz do Conselho 2014/34/EU do Parlamento Europeu e do Conselho para Equipamentos e Sistemas de Proteção para utilização em áreas com atmosferas explosivas (ATEX).

Mais informações
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br