Aparelhos para o controle da frenagem

Relé de segurança PNOZ s50 para controle seguro da frenagem

Relé de segurança PNOZ s50

Aplicações com freios de segurança e freios de parada exigem o monitoramento seguro do freio. Assim são excluídos todos os possíveis perigos para o usuário, mesmo quando o acionamento está em estado sem energia. Com o relé de segurança autônomo PNOZ s50, a Pilz oferece uma solução econômica para o controle de dois freios de segurança até a categoria de segurança PL e conforme a EN ISO 13849-1.

No relé de segurança PNOZ s50, após a sobre-excitação temporária vem a redução de tensão parametrizável. Os tempos de ventilação curtos resultantes geram economia de energia em sua aplicação. O controle de freio seguro possibilita, por um lado, uma comutação rápida em situações de emergência. Por outro, ele causa uma comutação lenta e com pouco desgaste durante a operação normal, reduzindo esforços de manutenção.

Frear de modo seguro e sem contato: vantagens

  • máxima segurança até PL e no controle de 2 freios (freios de parada ou de segurança)
  • tecnologia sem contato até 4,5 A por freio de segurança permite tempos de reação curtos e uma solução de longa duração
  • frenagem sem desgaste
  • alta segurança e pequeno desgaste do freio devido ao desligamento rápido ou lento dos circuitos de potência
  • diagnóstico rápido via display
  • Controle de freio independente do fabricante devido a entradas digitais seguras

Características do relé de segurança PNOZ s50

Características do relé de segurança PNOZ s50
  • Navegação fácil por botão giratório para navegação através dos menus
  • Exibição de parâmetros de ajuste e mensagens de diagnóstico através do display
  • Relé de segurança com duas saídas digitais de 2 polos, seguras e eletrônicas para 24 V DC com 4,5 A cada
  • tempos de pulso reduzidos através de sobre-excitação temporária com redução de tensão

Aplicação em eixos com sobrecarga de gravidade

Com o relé de segurança PNOZ s50 é possível controlar freios de modo seguro em diversas áreas de aplicação. Por exemplo, na tecnologia de cenários, em máquinas operatrizes, prensas dobradeiras, máquinas embaladoras, tecnologia de bancada de teste, sistemas de transporte ou sistemas de energia e meio ambiente.

Máquinas com eixos Z

As máquinas a seguir dispõem, por exemplo, de eixos Z:

  • Portais de carga e descarga
  • Paletizadoras
  • Fresadoras
  • Eixos de robôs
  • Dispositivos de levantamento
  • Máquinas com válvulas/pneumática/hidráulica
  • Bobinas
Aplicação em eixos com sobrecarga de gravidade

Aplicação em bobinas na tecnologia de palco

Em algumas aplicações, além do freio de parada, um segundo freio também precisa ser protegido. No setor de tecnologia de cenários, bobinas são operadas com freios duplos, por exemplo. O PNOZ s50 pode controlar sem contato e com segurança dois freios de alto desempenho.

Aplicação em bobinas na tecnologia de palco

Aplicação em mesas de corte

Mesas de corte são dispositivos de levantamento com eixos gravitacionais. Eles são aplicados na montagem final na produção automobilística, por exemplo. Se houver pessoal trabalhando em eixos verticais, haverá diversas exigências da Diretriz de Máquinas.

Aplicação em mesas de corte

Nosso portfólio de produtos: Aparelhos para o controle da frenagem
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com