Sistema de automação PSS 4000-R especial para a automação ferroviária

No caminho seguro com o PSS 4000-R

Sistema de automação PSS 4000-R

Com o sistema de automação PSS 4000-R, oferecemos a você um sistema testado, aprovado e seguro para soluções para a indústria ferroviária personalizadas e especialmente econômicas. A marcação “-R” nos nomes dos produtos indica que eles foram desenvolvidos especialmente para aplicações do tipo “railway”. Conforme as normas EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 e EN 45545 do CENELEC, eles são aptos para SIL-4. Construídos de maneira modular, são ideais para as funções de comando digitais, bem como para o retrofit. Surpreenda-se com as inúmeras possibilidades de aplicação.

Em comparação com as soluções de comando proprietárias frequentemente utilizadas na área ferroviária, o sistema de automação PSS 4000-R é significativamente mais barato tanto no que diz respeito ao preço de aquisição quanto aos custos de conservação.

Interface M12 para aplicações ferroviárias

Os módulos de cabeça com interface RJ45 estão também disponíveis em todas as variantes com interface M12. Com isso, oferecemos a você mais uma interface robusta. Em caso de esforços por choque e vibração, você pode excluir totalmente estruturas de cabeamento em aplicações com risco de vibrações.

Escolha entre quatro diferentes módulos de cabeça para montar seu sistema de automação PSS 4000-R personalizado: Estão à sua disposição dois módulos de cabeça R(ailway) com funcionalidade PLC (Números de pedido 315070 e 315071) assim como dois módulos de comunicação R (Números de pedido 315085 e 315086), cada um com interfaces M12 e RJ45. Não há mais nada que impeça uma transmissão de sinal perfeita.

Módulo de cabeça M12 PSS 4000-R

Sem tempo para atrasos

Software de visualização PASvisu

O sistema de automação segue o princípio Multi-Master. Isso significa que você consegue conectar entre si vários comandos CLP PSSuniversal PLC-R por um longo trecho ferroviário. Dessa forma, você economiza com incontáveis cabeamentos.
Com o software de visualização baseado na Web PASvisu, você mantém sempre todos os componentes do sistema em vista. O software identifica e localiza as interferências e os erros de maneira especialmente rápida. Assim, você acelera seus projetos desde a engenharia, passando pelo período de runtime, até a manutenção. E não sobra tempo para atrasos.

Resumo das vantagens:

Vantagens do PSS 4000-R na indústria ferroviária
  • Livre de interferências em temperaturas ambientes de -40 °C a +70 °C
  • Resiste a esforços mecânicos gerados por oscilações ou impactos
  • Compatibilidade eletromagnética (EMC)
  • A maior flexibilidade possível graças aos módulos E/S descentralizados e expansíveis
  • Apto para SIL-4 conforme as normas EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 e EN 45545 do CENELEC
  • Conexão segura à rede por longas distâncias com o SafetyNET p, o protocolo em tempo real baseado em Ethernet
  • Possibilidade de manutenção a distância, diagnósticos e visualização com o PASvisu

Nosso portfólio de produtos:
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com