A Pilz é líder em tecnologia e fornecedora completa na tecnologia de automação segura. Nossos controles de segurança são utilizados no mundo todo e têm sido comprovados ao longo dos anos. Confie na nossa experiência em segurança das máquinas: Nós temos a solução certa para todas as suas exigências. Sempre em foco: O desligamento seguro de movimentos que oferecem perigo e o controle impecável das suas máquinas.
Segurança é a nossa principal competência. Por isso, nossa pretensão é automatizar máquinas e instalações de modo que a segurança das pessoas, das máquinas e do ambiente esteja continuamente garantida.
Tecnologia de comando segura da Pilz
Suas instalações automatizadas se tornam mais seguras com a tecnologia de comando da Pilz. O resultado: Funcionários satisfeitos e saudáveis e disponibilidade máxima das suas máquinas para o máximo de sucesso empresarial.
Encontre a tecnologia de comando adequada às suas exigências.
Folheto de tecnologia de comando: faça o download agora!
Com a Pilz, você está em boas mãos
Seguro com a tecnologia de comando da Pilz
Em aplicações com uma quantidade pequena de funções de segurança, escolha os relés de segurança PNOZ. Eles podem ser utilizados de maneira simples e confortável e ocupam pouco espaço, graças às larguras estreitas.
Nossos minicontroladores seguros são a escolha certa para manter o foco em flexibilidade e modularidade. Ao mesmo tempo, o PNOZmulti representa uma operação super simples, através da ferramenta de software de configuração gráfica.
Realize a programação de processos complexos de maneira intuitiva com os nossos controladores SPS PSSuniversal PLC do sistema de automação PSS 4000. Assim, você pode monitorar funções de controle seguras e não seguras dentro de um sistema. Encontre a tecnologia de comando adequada para as suas necessidades.
Vantagens da tecnologia de comando segura da Pilz
- Alta disponibilidade da instalação e aumento da economia
- Proteção dos seus funcionários através da segurança até o nível de performance e de acordo com a norma EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 de acordo com a IEC 62061
- Simplicidade, operação confortável e configuração intuitiva
- Tecnologia Pilz comprovada com qualidade na qual você pode confiar
- Soluções ideais de automação para as suas exigências
- Monitoramento de todas as funções de segurança comuns e diversas funções de automação
- Suporte dos protocolos comuns de comunicação
- Flexibilidade e possibilidade de expansão modular: nossas soluções crescem com a sua instalação
Nosso portfólio de produtos:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com