Sensores de radar seguros são usados quando os sensores optoeletrônicos atingem seus limites: ambientes severos, como em áreas externas ou no processamento de materiais, podem ser monitorados com segurança com o PSENradar. A tecnologia de radar (FMCW: Frequency modulated continuous wave) garante uma disponibilidade elevada, inclusive mediante influências externas como poeira, sujeira, chuva, luz, faíscas de solda ou oscilações.
O monitoramento de volume subjacente com uma frequência de 24 a 24,25 GHz pode ser usado até SIL 2, PL d e categoria 3, o que muitas vezes é um requisito em aplicações robóticas. A solução completa também possui interfaces adicionais, como Ethernet e Profisafe e FSoE e, com isso, permite o uso do sensor de radar de segurança em aplicações de retrofit.
O sensor de radar seguro PSENradar, juntamente com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2, oferece uma solução completa e segura para o monitoramento da área protegida, incluindo a avaliação de conformidade para toda a máquina ou instalação.