Normen zijn afspraken tussen verschillende belangengroepen (fabrikanten, consumenten, keuringsinstanties, arbo-instanties en regeringen). Ze beschrijven de stand van de techniek op het moment waarop ze worden opgesteld. Afhankelijk van de plaats van gebruik van de machine of het product kunnen er verschillende wettelijke regelingen van kracht zijn die de toepassing van verschillende normen noodzakelijk maken. De juiste keuze is voor de machinefabrikant een hulpmiddel voor het naleven van de wettelijke richtlijnen.
Overzicht van de basisnormen (A+B-normen)
De basis voor de veiligheid van machines en installaties
Basisnormen (A- en B-normen) bevatten belangrijke informatie over het ontwerp, de strategie en de werking - voor de veiligheid van machines en installaties.
De belangrijkste basisnormen oftewel A- en B-normen:
Risicobeoordeling/risicoreductie, functionele veiligheid en veiligheidstechnische eisen | |
---|---|
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie | EN ISO 12100 |
Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie | EN ISO 13849-1/-2 |
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen | IEC 62061 |
Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor pneumatische systemen en hun onderdelen | EN ISO 4414 |
Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor hydraulische systemen en hun onderdelen | EN ISO 4413 |
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines | EN IEC 60204 - reeks |
Laagspanningsschakelaars | EN IEC 60947-5 - reeks |
Keuze van de beveiligingsinrichtingen | |
---|---|
Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen | EN ISO 14120 |
Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze | EN ISO 14119 |
Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten | EN ISO 14118 |
Veiligheid van machines - Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen (bijvoorbeeld lichtschermen, lichtgordijnen, laserscanners etc.) | EN IEC 61496-1/-2/-3 |
Veiligheid van machines - Drukgevoelige beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld schakelmatten) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten en ontwerpprincipes | EN ISO 13851 |
Veiligheid van machines - Noodstopfunctie - Ontwerpbeginselen | EN ISO 13850 |
Aanvullende veiligheidsmaatregelen – Veiligheid van machines | |
---|---|
Veiligheidsafstanden (bescherming van de bovenste/onderste ledematen) | EN ISO 13857 |
Minimumafstand ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen | EN ISO 13854 |
Menselijke lichaamsafmetingen, ingangen op machinewerkplekken, toegangsopeningen, antropometrische gegevens | EN 547-1/-2/-3 |
Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met naderingssnelheden | EN ISO 13855 |
Beveiligingsinrichtingen zijn nodig om mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen gevaren die een machine tijdens de werking kan veroorzaken. De fabrikant is verplicht om een passende beveiligingsinrichting te kiezen. Deze mag het gevaar niet verhogen en het werken aan de machine niet belemmeren. Het is in het belang van de fabrikant om zijn beslissing om bepaalde bewegende delen niet met beveiligingsinrichtingen uit te rusten exact te motiveren.
Overzicht van de rubriek
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl