veiligheidsschakelaar

Optimale stand- en positiebewaking

Vijf verschillende veiligheidsschakelaars

Veiligheidsschakelaars kunnen worden gebruikt om een grote verscheidenheid aan veiligheidshekken te bewaken. Ze zorgen ervoor dat gevaarlijke machinebewegingen worden gestopt wanneer de veiligheidsvoorziening wordt geopend. Daarbij is een grote verscheidenheid aan functionele principes beschikbaar, zoals mechanische, magnetische of gecodeerde veiligheidsschakelaars.

Heb u een veiligheidsvergrendeling nodig voor uw toepassing omdat er gevaarlijke naloopbewegingen zijn? Ook hier bieden we een breed portfolio van passende producten. U vindt alle benodigde informatie in de sectie Veiligheidsschakelaars met vergrendeling

Flexibel gebruik conform EN ISO 14119 – voordelen van de veiligheidsschakelaars

  • Compacte uitvoering voor een eenvoudige en ruimtebesparende installatie
  • Inzetbaar in allerlei toepassingen
  • Kostenbesparing door serieschakeling
  • Lange levensduur dankzij robuuste behuizing
  • Veilige en economische totaaloplossing in combinatie met verwerkingseenheden van Pilz
Afbeelding van een lasmachine voor plaatwerk

Kenmerken van de veiligheidsschakelaars

Afbeelding met de woorden EN ISO 14119
  • Voldoen aan de eisen van ISO 14119
  • Werking/codering: mechanisch (PSENmech), contactloos magnetisch (PSENmag, PSENhinge), contactloos gecodeerd (PSENcode) en volledig gecodeerd, unicaat volledig gecodeerd (PSENcode)
  • Beschermingsgraad: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Veilige hek- en positiebewaking – voor elke omgeving en toepassing

Voor het bewaken van deuren in veiligheidshekken, voor kappen, kleppen en rolpoorten resp. voor positiebepaling: daarvoor zijn de veiligheidsschakelaars PSENmech, PSENmag en PSENcode geschikt. Onze veiligheidsschakelaars voldoen op bijzonder rendabele wijze aan de vereisten van EN ISO 14119 en brengen productiviteit, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid in harmonie.

Veiligheidsschakelaars van Pilz zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en met verschillende werkingsprincipes. Ze kunnen ook bij lastige omgevingsomstandigheden worden gebruikt. Schakel de veiligheidsschakelaars in serie en bespaar extra kosten!

Alleen sensoren zijn echter niet genoeg: de oplossing is pas compleet met de overeenkomstige analysemogelijkheden. Daarom biedt Pilz de veilige totaaloplossing die bestaat uit sensoren plus besturing. Zo bespaart u tijd en kosten bij de implementatie van alle onderdelen, inclusief gecertificeerde beveiliging.

Blauwe industriële installatie met veiligheidshek

Ons productaanbod: veiligheidsschakelaar
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
E-mail: ts@pilz.nl